FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается IC6ASFTPPVC.
Это изображение касается IC6ASFTPPVC.
Это изображение касается IC6ASFTPPVC.
Это изображение касается IC6ASFTPPVC.
Это изображение касается IC6ASFTPPVC.
Это изображение касается IC6ASFTPPVC.
Это изображение касается IC6ASFTPPVC.
Это изображение касается IC6ASFTPPVC.

16ft (5m) промышленный экранированный (SFTP) Ethernet сетевой патч-корд без изолирующего колпачка Cat6a PVC IP65, чёрный

#157904
#157904

Витая пара Многожильный Голая медь 500 МГц PoE++ T568B Fluke

US$40.00
FS P/N: IC6ASFTPPVC
FS P/N: IC6ASFTPPVC
Заказы 42
Отзывы 9
Вопросы 2
Длина:
117 на глобальном складе, 9 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Промышленный экранированный (SFTP) Ethernet сетевой патч-корд без изолирующего колпачка Cat6a PVC IP65, 26AWG, 10GBase-T

Промышленные Ethernet патч-корды должны быть изготовлены из многожильного промышленного кабеля категории 6A с витой парой для установок SFTP. Он подходит для соединения между оборудованием автоматизации в промышленной среде.

Промышленный кабель cat6a соответствует стандартам ANSI/TIA-568.2-D. Степень защиты IP65 для защиты от пыли и временного погружения в жидкость. Материал внешней оболочки кабеля соответствует стандартам устойчивости к ультрафиолетовому излучению и маслам соответственно. Идеально подходит для применения в экстремально суровых условиях.

Описание
Тип кабеля
Промышленный Cat6a без изолирующего колпачка
Тип экранирования
Экранированный(SFTP)
Оболочка кабеля
PVC
Длина
16ft (5m) (включая разъёмы)
Материал проводника
Голый медный
Тип проводника
Многожильный
Поддерживаемая скорость передачи данных
10GBase-T
Номинальная полоса пропускания
500 МГц
Калибр проводов (AWG)
26 (7/0.16 мм)
Наружный диаметр кабеля (мм)
6.4 ± 0.3
Разъёмы
RJ45
Витые пары
4 пары
Совместимость с PoE
PoE/PoE+/PoE++
Степень защиты
IP65
Температура эксплуатации
-40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F)
Температура установки
-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Решение для применения
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
9
0
0
0
0

P***y

United States

June 19, 2023
5.0
Good quality, does the job, no issues.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0

H***y

United States

June 13, 2023
5.0
Cables worked perfectly for me.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0

H***s

United States

June 13, 2023
5.0
This network cable has a very fast internet speed.
подтвердит покупку
Полезный 5
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели