Модуль Arista совместимый SFP28 обеспечивает пропускную способность 25GBase-LR до 20 км по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через дуплексный разъём LC. Благодаря низкому энергопотреблению и высокой скорости этот модуль 25G идеально подходит для сетей 25G Ethernet, телекома и ЦОД. Каждый модуль SFP28 индивидуально тестируется в целевом коммутаторе, Этот модуль полностью соответствует стандартам SFP28 MSA и CPRI.
![25GBASE-LR SFP28 1310nm 20km промышленный, Arista совместимый Это изображение касается S28-25GLR20-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220722111055eqlfig.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![25GBASE-LR SFP28 1310nm 20km промышленный, Arista совместимый Это изображение касается S28-25GLR20-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220722111055eqlfig.jpg)
![25GBASE-LR SFP28 1310nm 20km промышленный, Arista совместимый Это изображение касается S28-25GLR20-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202207221111039dkbll.jpg)
![25GBASE-LR SFP28 1310nm 20km промышленный, Arista совместимый Это изображение касается S28-25GLR20-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220722111105dh4g2q.jpg)
![25GBASE-LR SFP28 1310nm 20km промышленный, Arista совместимый Это изображение касается S28-25GLR20-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202207221111070b0j5p.jpg)
![25GBASE-LR SFP28 1310nm 20km промышленный, Arista совместимый Это изображение касается S28-25GLR20-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220722111100624m77.jpg)
25GBASE-LR SFP28 1310nm 20km промышленный, Arista совместимый
#157302
#157302
US$79.00
FS P/N: S28-25GLR20-31-IFS P/N: S28-25GLR20-31-I
Заказы
19
Отзывы 2
Вопросы 3
Transceiver Models:
6 на глобальном складе, 15 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Arista совместимый 25GBASE-LR SFP28 модуль для ЦОД и телекома (SMF, 1310 нм, 20 км, LC, промышленный, DOM)
Описание
Артикул
S28-25GLR20-31-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25.78 Гбит/с
Длина волны
1310 нм
Максимальное расстояние кабеля
20 км
Разъём
Duplex LC
Тип кабеля
SMF
Тип передатчика
DFB 1310 нм
Тип приемника
PIN
TX Мощность
-7~2 дБм
Чувствительность приемника
<-11.3 дБм
Бюджет мощности
8.3 дБ
Перегрузка приемника
2 дБм
Потребляемая мощность
≤1,2 Вт
Коэффициент вымирания
3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
CDR
TX и RX, встроенный CDR
Функция FEC
Не поддерживается
Протоколы
SFF-8402, SFF-8472, MSA SFP+
Гарантия
5 лет
Система контроля качества
Система контроля качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220730105603_471.jpg)
Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220725/165873266262de4076e9c193.34017329.png)
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 25G
Модуль SFP28 с низким энергопотреблением, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить передачу до 25G.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220802110211x069ol.webp)
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
Нет потери пакетов и CRC
Тест глазной диаграммы
Поле маски >20%
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
-40~85°C
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (3)Application (1)CDR (1)Matching Cables (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
B***y
Australia
November 07, 2023
Not much to say, works as advertised and did the job I needed.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0B***e
United States
June 03, 2023
Excellent product and works perfectly in my enterprise level Cisco and Juniper routers.
подтвердит покупку
Полезный 6
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели