FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается 8.
Это изображение касается 7.
Это изображение касается 6.
Это изображение касается 6.
Это изображение касается 5.
Это изображение касается 8.
Это изображение касается 7.
Это изображение касается 6.
Это изображение касается 6.
Это изображение касается 5.

5m (16ft) FS cовместимый с Mellanox MCA1J00-H005E, 200G QSFP56 активный кабель Direct Attach Copper Twinax Cable для InfiniBand HDR

#157292
#157292

≤1.5W 40mm Twinax PAM4

US$210.00
FS P/N: QSFP-200G-AC05
FS P/N: QSFP-200G-AC05
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
31 на глобальном складе, 9 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

FS cовместимый с Mellanox MCA1J00-H005E, 200G QSFP56 Twinax Direct Attach Cable (DAC) (5 м, активный, QSFP56 - QSFP56, 28AWG)

Активный кабель 200G QSFP56 Twinax DAC FS, cовместимый с Mellanox, предназначен для использования в системах 200GBASE Ethernet и HDR InfiniBand. Кабель соответствует стандартам IEEE 802.3cd по стандарту Ethernet, QSFP56 MSA и InfiniBand HDR. Каждый разъём QSFP56 содержит EEPROM, предоставляющую информацию о продукте, которая может быть считана хост-системой.

Они подходят для очень коротких соединений и предлагают экономичный способ установления 200G-гигабитной связи между портами QSFP56-200G коммутаторов/маршрутизаторов/серверов/хранилищ внутри стойках и между соседними стойками.

Описание
Артикул Mellanox
MCA1J00-H007E
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP56 to QSFP56
Макс. скорость передачи данных
200 Гбит/с
Тип волокна
Медный
Тип кабеля
Active Twinax
Длина кабеля
5m (16ft)
Калибр проводов
28AWG
Миним. радиус изгиба
40 мм
Потребляемая мощность
≤1.5 Вт
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP MSA, SFF-8679, SFF-8636, InfiniBand HDR
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели