Этот модуль SFP28, совместимый с Dell, обеспечивает пропускную способность 25GBase-DWDM на расстоянии до 10 км по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1535,04 нм через дуплексный разъём LC. Благодаря этим функциям этот простой в установке моудль с возможностью горячей замены обеспечивает возможность подключения 25GBASE Ethernet для 25G Ethernet, телекоммуникаций и ЦОД. Он полностью соответствует стандартам SFP28 MSA, CPRI и eCPRI.
![C20-C60 25G DWDM SFP28 10km промышленный, Dell совместимый Это изображение касается DC53-25GS28-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220711170619vmwzyw.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![C20-C60 25G DWDM SFP28 10km промышленный, Dell совместимый Это изображение касается DC53-25GS28-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220711170619vmwzyw.jpg)
![C20-C60 25G DWDM SFP28 10km промышленный, Dell совместимый Это изображение касается DC53-25GS28-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022071117061915dbk4.jpg)
![C20-C60 25G DWDM SFP28 10km промышленный, Dell совместимый Это изображение касается DC53-25GS28-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220707141257n2klrc.jpg)
![C20-C60 25G DWDM SFP28 10km промышленный, Dell совместимый Это изображение касается DC53-25GS28-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220707141305j5mhow.jpg)
![C20-C60 25G DWDM SFP28 10km промышленный, Dell совместимый Это изображение касается DC53-25GS28-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220707141311cvg7av.jpg)
C20-C60 25G DWDM SFP28 10km промышленный, Dell совместимый
#156458
#156458
US$799.00
FS P/N: DC53-25GS28-10-IFS P/N: DC53-25GS28-10-I
Заказы
0
Отзывы 16
Вопрос 0
Длина волны:
Задержка поставки, Ship by 24 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Dell совместимый 25G DWDM SFP28 100GHz модуль для ЦОД и телекома (SMF, 1535.04 нм, 10 км, LC, DOM)
Specifications
Артикул
DC53-25GS28-10-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25.78 Гбит/с
Длина волны
1535.04 нм
Макс. расстояние передачи
10 км
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приемника
APD
TX Мощность
0~5 дБм
Чувствительность приемника
<-14 дБм
Бюджет мощности
14 дБ
Перегрузка приемника
-5 дБм
Потребляемая мощность
≤2 Вт
Коэффициент вымирания
>6 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX
Функция FEC
Не поддерживается
Протоколы
SFF-8431, SFF-8472, RoHS
Гарантия
5 лет
Внимание: Если модуль большой дальности используется для передачи на короткие расстояния, пожалуйста, подберите соответствующий аттенюатор в соответствии с таблицей.
Расстояние
≤ 10 км
Аттенюатор
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023013116102828h62r.jpg)
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 25G
Модуль DWDM SFP28 с низким энергопотреблением, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить передачу до 25G.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость, а также проверяется возможность подключения мультиплексных каналов 25G для межсоединения ЦОД.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211201/163835389561a74be713f5f2.86030692.jpeg.webp)
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
Нет потери пакетов и CRC
Тест глазной диаграммы
Поле маски >20%
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
-40~85°C
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
16
0
0
0
0
J***n
Canada
February 26, 2023
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0J***n
Canada
February 26, 2023
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0J***n
Canada
February 26, 2023
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели