Модуль SFP28 обеспечивает пропускную способность 10/25GBASE-LR на расстоянии до 10 км по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через дуплексный разъём LC. Этот модуль обеспечивает возможность подключения для 25G Ethernet, 10G Ethernet и ЦОД. Этот модуль полностью соответствует стандартам SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432 и применимым частям стандарта SFF-8431.
![10/25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km промышленный, Mellanox совместимый Это изображение касается SFP-10/25LR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202312011556500odjb9.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![10/25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km промышленный, Mellanox совместимый Это изображение касается SFP-10/25LR-31-I.](https://resource.fs.com/images/20231214115843g6127u.jpg)
![10/25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km промышленный, Mellanox совместимый Это изображение касается SFP-10/25LR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312011556500odjb9.jpg)
![10/25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km промышленный, Mellanox совместимый Это изображение касается SFP-10/25LR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312011556578bl83b.jpg)
![10/25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km промышленный, Mellanox совместимый Это изображение касается SFP-10/25LR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022062417181178nahy.jpg)
![10/25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km промышленный, Mellanox совместимый Это изображение касается SFP-10/25LR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231201155704yi7eeg.jpg)
![10/25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km промышленный, Mellanox совместимый Это изображение касается SFP-10/25LR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220624171807zj2ghd.jpg)
10/25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km промышленный, Mellanox совместимый
#156130
#156130
US$79.00
FS P/N: SFP-10/25LR-31-IFS P/N: SFP-10/25LR-31-I
Заказы
20
Отзывы 4
Вопросы 3
Transceiver Models:
Задержка поставки, Ship by 3 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
10/25GBASE-LR SFP28 модуль для ЦОД (SMF, 1310 нм, 10 км, DOM)
Описание
Артикул
SFP-10/25GLR-31
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25.78 Гбит/с
Длина волны
1310 нм
Максимальное расстояние кабеля
10 км
Разъём
Duplex LC
Тип кабеля
SMF
Тип передатчика
DFB
Тип приемника
PIN
TX Мощность
-7~2.5 дБм
Чувствительность приемника
<-12 дБм
Бюджет мощности
1.9 дБ
Перегрузка приемника
2.5 дБм
Потребляемая мощность
≤1,5 Вт
Коэффициент вымирания
> 3 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C
Протоколы
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, CEI-28G-VSR
Гарантия
5 лет
Система контроля качества
Система контроля качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220730105603_471.jpg)
Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220705/165699502962c3bcd52e7d58.76841027.jpeg.webp)
Особенности
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307061010095oz00l.jpeg)
Совместимые бренды на заказ
100% протестировано на принимающих устройствах
Онлайновая услуга по изготовлению этикеток на заказ в соответствии с вашими потребностями
Индивидуальные этикетки для легкой идентификации, облегчающие прием, складирование и развертывание.
Выберите типы этикеток
Цветные черно-белые или нейтральные этикетки
Заполните сведения об этикетке
Логотип бренда,парт номер, серийный номер, наименование поставщика
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
Нет потери пакетов и CRC
Тест глазной диаграммы
Поле маски >20%
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (3)FS Box (1)Maximum Distance (1)Mellanox Series (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
4
0
0
0
0
1***9
11555
March 27, 2023
The transceiver is runing exceedingly well. I'm very impressed and making plans to expand network. I will be back for more of this.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0I***a
United States
March 23, 2023
So far the modules are working great. No drops, CRC errors etc.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0B***n
Netherlands
February 24, 2022
Yes. Everyone was received and tested OK. Thank you. I will keep FS in mind if I need anything more in the future.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели