FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается QSFP-4W20-100G-I.
Это изображение касается QSFP-4W20-100G-I.
Это изображение касается QSFP-4W20-100G-I.
Это изображение касается QSFP-4W20-100G-I.
Это изображение касается QSFP-4W20-100G-I.
Это изображение касается QSFP-4W20-100G-I.
Это изображение касается QSFP-4W20-100G-I.
Это изображение касается QSFP-4W20-100G-I.
Это изображение касается QSFP-4W20-100G-I.
Это изображение касается QSFP-4W20-100G-I.

Заказной 100GBASE-4WDM-20 QSFP28 1310nm 20km промышленный DOM Duplex LC SMF

#155866
#155866

Macom ≤4.5 Вт Duplex LC SMF промышленный

US$1,169.00
FS P/N: QSFP-4W20-100G-I
FS P/N: QSFP-4W20-100G-I
Заказы 5
Отзыв 0
Вопросы 2
Совместимые бренды:
Cisco
Артикул оборудования:
Задержка поставки, Ship by 12 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
Дизайн товара
5 года гарантии

100GBASE-4 ВтDM-20 QSFP28 модуль (промышленный, SMF, 1310 нм, 20 км, LC, DOM)

Модуль 100GBASE-4 ВтDM-20 QSFP28 поддерживает длину канала до 20 км по дуплексному оптоволокну LC SMF. Этот модуль соответствует стандартам SFF-8431, SFF-8432 и IEEE 802.3ae. Мониторинг цифровой диагностики доступен через 2-проводной последовательный интерфейс, как указано в SFF-8472. Благодаря диапазону рабочих температур от -40°C до 85°C этот промышленный модуль может работать в суровых промышленных условиях, таких как телекоммуникации, обработка данных и управление, применение промышленной и заводской автоматизации, наружное применение, железнодорожные и интеллектуальные системы. транспортные системы (ИТС), морские, нефтегазовые, горнодобывающие и др.

Описание
Артикул
Q28-4 Вт20-100G-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.125 Гбит/с (4x 25.78 Гбит/с)
Длина волны
1310 нм
Максимальное расстояние кабеля
20 км
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приемника
PIN
TX Мощность
-4.3~4.5 дБм
Чувствительность приемника
<-14.5 дБм
Бюджет мощности
10.2 дБ
Перегрузка приемника
4.5 дБм
Потребляемая мощность
<4,5 Вт 
Коэффициент вымирания
>4 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Промышленный диапазон температур
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX встроенный CDR
Технология монтажа микросхем
COB (Чип on board)
Протоколы
QSFP28 MSA,IEEE 802.3-2018,4 ВтDM-20,SFF-8661,SFF-8636
Гарантия
5 лет

Система Контроля Качества

Взгляните на нашу программу испытаний, чтобы получить надежные и высокопроизводительные оптические модули.

Система Контроля Качества

Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Центральная длина волны
1310 нм
1310 нм
1280 нм/1310 нм
Разъём
Duplex LC
Duplex LC
Simplex LC
Длина кабеля (макс.)
20 км
20 км (с хостом FEC)
20 км
Тип кабеля
SMF
SMF
SMF
Модуляция
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Тип передатчика
EML
4x LAN WDM DML TOSA
DFB
Диапазон температур
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
-20 to 85°C (EXT)
Применение
ЦОД
100GBASE Ethernet
ЦОД
100GBASE Ethernet
ЦОД
100GBASE Ethernet
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)DDM (1)Power Consumption (1)
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели