Модуль 100GBASE-4WDM-40 QSFP28, совместимый с Juniper, поддерживает линии связи длиной до 20 км по дуплексному волокну SMF LC. Этот модуль соответствует стандартам SFF-8431, SFF-8432 и IEEE 802.3ae. Цифровой диагностический мониторинг доступен через двухпроводной последовательный интерфейс, как указано в SFF-8472. Благодаря диапазону рабочих температур от -40°C до 85°C, этот промышленный модуль может работать в суровых промышленных условиях, таких как телекоммуникации, обработка данных и управление, применение промышленной и заводской автоматизации, наружное применение, железнодорожные и интеллектуальные устройства. транспортные системы (ИТС), морские, нефтегазовые, горнорудные и др.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
100GBASE-4WDM-20 QSFP28 1310nm 20km промышленный, Juniper совместимый
#155858
#155858
US$1,169.00
FS P/N: QSFP-4W20-100G-IFS P/N: QSFP-4W20-100G-I
Заказы
8
Отзывы 3
Вопросы 2
Transceiver Types:
Задержка поставки, Ship by 9 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Juniper совмстимый 100GBASE-4WDM-20 QSFP28 модуль (промышленный, SMF, 1310нм, 20км, LC, DOM)
Описание
Артикул Juniper Networks
Артикул
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.125 Гбит/с (4x 25.78 Гбит/с)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
20 км
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приемника
PIN
TX Мощность
-4.3~4.5 дБм
Чувствительность приёмника
<-14.5 дБм
Бюджет мощности
10.2 дБ
Уровень перегрузки приёмника
4.5 дБм
Типичная потребляемая мощность
<4.5 Вт
Коэффициент экстинкции
> 4 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Технология монтажа микросхем
COB (чип на плате) упаковка
Протоколы
QSFP28 MSA,IEEE 802.3-2018,4WDM-20,SFF-8661,SFF-8636
Гарантия
5 лет
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Подключение 100G для ЦОД и телекоммуникаций
Модуль QSFP28 с низким энергопотреблением, высокой плотностью и высокой скоростью 4.5 Вт предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи до 100G.
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицированный через строгий процесс с передовым оборудованием, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественную и надёжную оптику
Оптический спектральный тест
Без потери пакетов и усилителя и CRC
Тестирование глазковых диаграмм
Поле маски >20%
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
-40~85°C
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)DDM (1)Power Consumption (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
3
0
0
0
0
L***s
Australia
April 14, 2023
They were all in excellent condition, no issues. I haven't had any issues during the work time.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0C***n
United States
January 13, 2023
Everything went good, shopping was super easy and delivery was fast.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0P***y
United States
October 18, 2022
Wow, thank you so much!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели