FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается QSFP-4W20-100G-I.
Это изображение касается QSFP-4W20-100G-I.
Это изображение касается QSFP-4W20-100G-I.
Это изображение касается QSFP-4W20-100G-I.
Это изображение касается QSFP-4W20-100G-I.
Это изображение касается QSFP-4W20-100G-I.
Это изображение касается QSFP-4W20-100G-I.
Это изображение касается QSFP-4W20-100G-I.
Это изображение касается QSFP-4W20-100G-I.
Это изображение касается QSFP-4W20-100G-I.

100GBASE-4WDM-20 QSFP28 1310nm 20km промышленный, Arista совместимый

#155857
#155857

Semtech EML BOX ≤4.5 Вт Duplex LC SMF промышленный

US$1,169.00
FS P/N: QSFP-4W20-100G-I
FS P/N: QSFP-4W20-100G-I
Заказы 2
Отзывы 3
Вопросы 2
Задержка поставки, Ship by 13 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Arista Networks совмстимый 100GBASE-4WDM-20 QSFP28 модуль (промышленный, SMF, 1310нм, 20км, LC, DOM)

Модуль 100GBASE-4WDM-40 QSFP28, совместимый с Arista Networks, поддерживает линии связи длиной до 20 км по дуплексному волокну SMF LC. Этот модуль соответствует стандартам SFF-8431, SFF-8432 и IEEE 802.3ae. Цифровой диагностический мониторинг доступен через двухпроводной последовательный интерфейс, как указано в SFF-8472. Благодаря диапазону рабочих температур от -40°C до 85°C, этот промышленный модуль может работать в суровых промышленных условиях, таких как телекоммуникации, обработка данных и управление, применение промышленной и заводской автоматизации, наружное применение, железнодорожные и интеллектуальные устройства. транспортные системы (ИТС), морские, нефтегазовые, горнорудные и др.

Описание
Артикул Arista Networks
QSFP-4W20-100G-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.125 Гбит/с (4x 25.78 Гбит/с)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
20 км
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приемника
PIN
TX Мощность
-4.3~4.5 дБм
Чувствительность приёмника
<-14.5 дБм
Бюджет мощности
10.2 дБ
Уровень перегрузки приёмника
4.5 дБм
Типичная потребляемая мощность
<4.5 Вт 
Коэффициент экстинкции
> 4 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Технология монтажа микросхем
COB (чип на плате) упаковка
Протоколы
QSFP28 MSA,IEEE 802.3-2018,4WDM-20,SFF-8661,SFF-8636
Гарантия
5 лет

Система Контроля Качества

Посмотрите нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система Контроля Качества

Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Подключение 100G для ЦОД и телекоммуникаций

Модуль QSFP28 с низким энергопотреблением, высокой плотностью и высокой скоростью 4.5 Вт предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи до 100G.

Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости

Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.

Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицированный через строгий процесс с передовым оборудованием, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественную и надёжную оптику
Оптический спектральный тест
Без потери пакетов и усилителя и CRC
Тестирование глазковых диаграмм
Поле маски >20%
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
-40~85°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)DDM (1)Power Consumption (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
3
0
0
0
0

L***s

Australia

April 14, 2023
5.0
They were all in excellent condition, no issues. I haven't had any issues during the work time.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

C***n

United States

January 13, 2023
5.0
Everything went good, shopping was super easy and delivery was fast.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

P***y

United States

October 18, 2022
5.0
Wow, thank you so much!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели