FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается HD-SMKULCDX.
Это изображение касается HD-SMKULCDX.
Это изображение касается HD-SMKULCDX.
Это изображение касается HD-SMKULCDX.
Это изображение касается HD-SMKULCDX.
Это изображение касается HD-SMKULCDX.
Это изображение касается HD-SMKULCDX.
Это изображение касается HD-SMKULCDX.
Это изображение касается HD-SMKULCDX.
Это изображение касается HD-SMKULCDX.

1m (3ft) Secure Keyed LC UPC - LC UPC Uniboot Duplex патч-корд OS2 SM PVC (OFNR) 2,0 мм

#155646
#155646

Corning BIF Безопасный зажим с ключом Применения с высокой плотностью размещения

US$44.00
FS P/N: HD-SMKULCDX
FS P/N: HD-SMKULCDX
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 9 дек, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

1m (3ft) Secure Keyed LC UPC - LC UPC Uniboot Duplex оптический патч-корд OS2 SM PVC (OFNR) 2.0 мм BIF

Конструкция uniboot позволяет одному кабелю нести оба волокна, уменьшая перегрузку кабеля при прокладке. Он подходит для коммутации волокон высокой плотности в ЦОД, где требуется экономия места и уменьшение проблем с прокладкой кабеля.

Разъемы LC с безопасным ключом Senko обеспечивают механическую безопасность сети, когда разделение сетей необходимо для обеспечения безопасности и конфиденциальности. Они могут предотвратить неправильное соединение отдельных сетей с общими точками доступа. Соединители могут быть удалены только с помощью соответствующего инструмента для извлечения цвета.

Описание
Тип разъёма
LC UPC - LC UPC
Волокно класса
G. 657. A1
Тип волокна
OS2 9/125 мкм
Длина волны
1310/1550 нм
Вносимые потери
≤0,3 дБ
Обратные потери
≥50 дБ
Минимальный радиус изгиба
(сердцевина волокна)
10 мм
Минимальный радиус изгиба
(кабель)
10/5D (динамический/статический)
Затухание на 1310 нм
0,4 дБ/км
Затухание на 1550 нм
0,25 дБ/км
Количество волокон
Duplex
Диаметр кабеля
2,0 мм
Кабельная оболочка
PVC
Полярность
A (Tx) - B (Rx)
Долговечность
500 циклов
Прочность на растяжение
(долгосрочные/краткосрочные)
60/100 Н
Рабочая температура
-10 ~ 70°C (14 ~ 158℉)
Температура хранения
-20 ~ 70℃ (-4 ~ 158℉)

Система Контроля Качества

Взгляните на нашу программу испытаний, чтобы получить надежные и высокопроизводительные оптические кабели..

Система Контроля Качества

Тестирование кабелей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Решение для применения
Особенности

Минимальный радиус изгиба 10 мм

Волокно G.657.A1 обеспечивает более плотные изгибы кабелей для провисания и прокладки.

Циркониевый керамический наконечник

Срок службы прецизионных наконечников может увеличиваться до 500 раз.

Максимальная прочность на растяжение 100 Н

Устойчивый к растяжению кабель снижает риск простоя из-за защемления.

Физическая безопасность критически важных сетевых портов

Вставьте безопасный разъём LC в модуле

Протолкните безопасный ключ LC вдоль разъема, пока не услышите «щелчок»

Вытащите весь разъём

Вставьте защитный колпачок для снятия LC в ключ Secure LC, пока не услышите «щелчок»

Извлеките безопасный ключ LC, используя защитный колпачок для удаления LC

Нажмите на эту защелку и переместите ее назад

Удовлетворение различных потребностей в установке внутри помещений

Прочные оптические коммутационные кабели подходят для подключения сетевых шкафов, проводки потолочных каналов и прокладки под полом в ЦОД.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели