FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается SFP-10GZRC-55-I.
Это изображение касается SFP-10GZRC-55-I.
Это изображение касается SFP-10GZRC-55-I.
Это изображение касается SFP-10GZRC-55-I.
Это изображение касается SFP-10GZRC-55-I.
Это изображение касается SFP-10GZRC-55-I.
Это изображение касается SFP-10GZRC-55-I.
Это изображение касается SFP-10GZRC-55-I.
Это изображение касается SFP-10GZRC-55-I.
Это изображение касается SFP-10GZRC-55-I.

H3C SFP-XG-ZR100-SM1550-I промышленный(Industrial) совместимый 10GBASE-ZR SFP+ модуль 1550 нм 100 км DOM Duplex LC SMF

#155456
#155456

Semtech EML BOX <1.6 Вт Duplex LC SMF промышленный

US$569.00
FS P/N: SFP-10GZRC-55-I
FS P/N: SFP-10GZRC-55-I
Заказы 7
Отзывы 3
Вопросы 5
11 на глобальном складе, 22 июл, 2024
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
H3C SFP-XG-ZR100-SM1550-I совместимый 10GBASE-ZR SFP+ модуль (SMF, 1550 нм, 100 км, Duplex LC, промышленный, DOM)

Модуль SFP+, совместимый с H3C SFP-XG-ZR100-SM1550-I, поддерживает линию связи длиной до 100 км по волокну SMF. Этот модуль соответствует стандартам SFP+ MSA и IEEE802.3ae. Мониторинг цифровой диагностики доступен через 2-проводной последовательный интерфейс, как указано в SFF-8472.

Благодаря диапазону рабочих температур от -40°C до 85°C, этот промышленный модуль может работать в суровых промышленных условиях, таких как телекоммуникации, управление обработкой данных, применение промышленной и заводской автоматизации, наружное применение, железнодорожный и интеллектуальный транспорт. систем (ИТС), морских, нефтегазовых, горнодобывающих и т. д.

Описание
Артикул H3C
SFP-XG-ZR100-SM1550-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP+
Макс. скорость передачи данных
11.3 Гбит/с
Длина волны
1550 нм
Макс. расстояние передачи
100 км
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приемника
APD
TX Мощность
1~5 дБм
Чувствительность приемника
<-25 дБм
Бюджет мощности
26dB
Уровень перегрузки приёмника
-8 дБм
Типичная потребляемая мощность
<1,6 Вт
Коэффициент экстинкции
>1,6 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Протоколы
SFP+ MSA, SFF-8472, IEEE802.3ae
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)Parameter (2)Matched Attenuator (1)Ports (1)Power Consumption (1)Product Comparison (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
3
0
0
0
0

W***z

United States

February 15, 2023
5.0
Yes, I received the package. Thank you for shipping it out so quickly.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

P***s

Indonesia

January 12, 2023
5.0
Just to let you know, the order was received this morning and works perfectly in my switches. Very happy with the service.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

B***g

United States

January 09, 2023
5.0
I have put the two transceivers to work and they are working well. I’m using these in a personal environment rather than professional but I will likely be buying more in the near future.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели