Модуль Cisco SFP-10/25G-LR-S совместимый SFP28 обеспечивает пропускную способность 10/25GBASE-LR на расстоянии до 10 км по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через дуплексный разъём LC. Этот модуль обеспечивает возможность подключения для 25G Ethernet, 10G Ethernet и ЦОД. Этот модуль полностью соответствует стандартам SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432 и применимым частям стандарта SFF-8431.
![10/25GBASE-LR SFP28 1310nm 10 км, Mellanox совместимый Это изображение касается SFP-10/25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220624180529nrum6u.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![10/25GBASE-LR SFP28 1310nm 10 км, Mellanox совместимый Это изображение касается SFP-10/25GLR-31.](https://resource.fs.com/images/202312141054030v9vhq.jpg)
![10/25GBASE-LR SFP28 1310nm 10 км, Mellanox совместимый Это изображение касается SFP-10/25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220624180529nrum6u.jpg)
![10/25GBASE-LR SFP28 1310nm 10 км, Mellanox совместимый Это изображение касается SFP-10/25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202206241803482b3qup.jpg)
![10/25GBASE-LR SFP28 1310nm 10 км, Mellanox совместимый Это изображение касается SFP-10/25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220624180345gwgrtw.jpg)
![10/25GBASE-LR SFP28 1310nm 10 км, Mellanox совместимый Это изображение касается SFP-10/25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022062417181178nahy.jpg)
![10/25GBASE-LR SFP28 1310nm 10 км, Mellanox совместимый Это изображение касается SFP-10/25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220624171807zj2ghd.jpg)
10/25GBASE-LR SFP28 1310nm 10 км, Mellanox совместимый
#155191
#155191
US$69.00
FS P/N: SFP-10/25GLR-31FS P/N: SFP-10/25GLR-31
Заказы
243
Отзывы 23
Вопросы 2
Задержка поставки, Ship by 6 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Cisco SFP-10/25G-LR-S совместимый 10/25GBASE-LR SFP28 модуль для ЦОД (SMF, 1310 нм, 10 км, DOM)
Описание
Артикул
SFP-10/25GLR-31
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28
Максимальная скорость передачи данных
25.78 Гбит/с
Длина волны
1310 нм
Максимальное расстояние кабеля
10 км
Разъём
Duplex LC
Тип кабеля
SMF
Тип передатчика
DFB
Тип приемника
PIN
TX Мощность
-7~2.5 дБм
Чувствительность приемника
<13.5 дБм
Бюджет мощности
5.5 дБ
Перегрузка приемника
2.5 дБм
Потребляемая мощность
≤1,5 Вт
Коэффициент вымирания
>3 дБ
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C
Протоколы
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, CEI-28G-VSR
Система контроля качества
Система контроля качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220730105603_471.jpg)
Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220705/165699502962c3bcd52e7d58.76841027.jpeg.webp)
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 25G
Модуль SFP28 с низким энергопотреблением, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи данных до 25 Гбит/с.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307061010095oz00l.jpeg)
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
Нет потери пакетов и CRC
Тест глазной диаграммы
Поле маски >20%
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Видео
See more
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Mellanox Series (2)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
23
0
0
0
0
N***e
United Kingdom
November 06, 2023
This transceiver module works perfectly in the Cisco switch where installed. The connection worked the first time, and I passed all of the stress tests I could put them through. Another purchase that is worth every penny!!
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0B***y
Netherlands
November 04, 2023
I was pleasantly surprised when I plugged them in – they immediately established a connection, which is an excellent sign. So far, everything looks promising.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0R***s
United Kingdom
October 21, 2023
The robust build and exceptional performance of FS modules have truly boosted my productivity.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели