Нечувствительный к изгибам одномодовый кабель OS2 SN uniboot 9/125 мкм имеет меньшее затухание при изгибе или скручивании по сравнению с традиционными оптоволоконными кабелями, что сделает установку и техническое обслуживание оптоволоконных кабелей более эффективными. Это также может сэкономить больше места для ваших кабелей высокой плотности в периферийных, корпоративных или совместных ЦОД. Этот одномодовый кабель SN uniboot 9/125 OS2 разработан и оптимизирован для применения в ЦОД нового поколения со скоростью 400 Гбит/с. Он может передавать данные на расстояние до 10 км на длине волны 1310 нм или до 40 км на длине волны 1550 нм.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
2m (7ft) Senko SN UPC to SN UPC Uniboot Duplex патч-корд OS2 SM PVC (OFNR) 1,6 мм, для сетевого подключения 400G
#155083
#155083
US$32.00
FS P/N: HD-SMUSNDXFS P/N: HD-SMUSNDX
Заказы
56
Отзыв 0
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 14 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
2m (7ft) Senko SN UPC - SN UPC Uniboot Duplex оптический патч-корд OS2 SM PVC (OFNR) 1.6 мм, для сетевого подключения 400G
Описание
Тип разъёма
SN to SN
Волокно класса
G.657.A1 (совместимость с G.652.D)
Тип волокна
OS2 9/125 мкм
Длина волны
1310/1550 нм
Вносимые потери
≤0.2dB
Обратные потери
≥50 дБ
Минимальный радиус изгиба
(сердцевина волокна)
(сердцевина волокна)
10 мм
Минимальный радиус изгиба
(кабель)
(кабель)
10/5D (динамический/статический)
Затухание на 1310 нм
≤0,4 дБ/км
Затухание на 1550 нм
≤0,3 дБ/км
Количество волокон
Duplex
Диаметр кабеля
1,6 мм
Кабельная оболочка
PVC
Полярность
A (Tx) - B (Rx)
Рабочая температура
-10 ~ 60°C ( -14 ~ 140℉ )
Температура хранения
-20 ~ 70°C ( -4 ~ 158℉ )
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование кабелей Узнайте больше
Решение для применения
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели