Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
10GBASE-T SFP+ модуль с интерфейсом RJ-45 100 м для коммутаторов FS
Hot #154926
Hot #154926
US$139.00
FS P/N: SFP-10G-T-100FS P/N: SFP-10G-T-100
Заказы
1.3K
Отзывы 18
Вопросы 4
Transceiver Models:
683 на глобальном складе, 8 окт, 2024
110 шт. в пути, 7 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Specifications
Part Number
SFP-10G-T-100
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+ SGMII
Max Data Rate
10Gbps
Media
10G@Cat 6a/Cat7
5G@Cat5e/Cat6 or better
100M/1000M/2.5G@Cat5/Cat5e or better
5G@Cat5e/Cat6 or better
100M/1000M/2.5G@Cat5/Cat5e or better
Max Cable Distance
100m@Cat 6a/Cat7
Connector
RJ-45
Cable Type
Copper
Power Consumption
≤1.8W
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3az, IEEE 802.3-2012, SFF-8472, SFF-8432, SFP MSA
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (4)Product Comparison (2)Parameter (1)Power Consumption (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
18
0
0
0
0
A***m
Maldives
September 09, 2024
This works very well with low power and without overheating.
It works as stated with 10G speed without any issues. 100% recommended.
We use the 100M ones as it has low power and temp is low on high usage.
It works as stated with 10G speed without any issues. 100% recommended.
We use the 100M ones as it has low power and temp is low on high usage.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0M***e
Netherlands
December 14, 2023
The transceiver arrived promptly, well packaged. Tested 10Gbe connection in Intel SFP+ port, working as expected!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0I***p
Switzerland
November 16, 2023
This worked out of the box on a Mikrotik CRS device, which is a welcome change after trying other low-powered RJ45 transceivers. And yes, it is much cooler than Mikrotik's own S+RJ10. I ordered immediately a few more to complete the move to low-power :)
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели