Модуль SFP+, совместимый с Dell GP-10GSFP-T100, обеспечивает пропускную способность 10GBase-T на расстоянии до 100 м по медному кабелю Cat6a/Cat7. Этот модуль совместим со стандартами IEEE 802.3az, SFF-8431, SFF-8432 и SFP+ MSA. Каждый модуль SFP+ проходит индивидуальное тестирование для использования на ряде коммутаторов, маршрутизаторов, серверов, сетевых интерфейсных плат (NIC) и т. д. Благодаря низкому энергопотреблению этот модуль 10G SFP+ с возможностью горячей замены идеально подходит для корпоративных сетей, применений LAN и различных другие сетевые места, использующие медные соединения.
![Dell GP-10GSFP-T100 промышленный(Industrial) совместимый 10GBASE-T SFP+ модуль с интерфейсом RJ-45 100 м Это изображение касается SFP-10G-T100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230512114021119rhs.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Dell GP-10GSFP-T100 промышленный(Industrial) совместимый 10GBASE-T SFP+ модуль с интерфейсом RJ-45 100 м Это изображение касается SFP-10G-T100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230512114021119rhs.jpg)
![Dell GP-10GSFP-T100 промышленный(Industrial) совместимый 10GBASE-T SFP+ модуль с интерфейсом RJ-45 100 м Это изображение касается SFP-10G-T100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230512114021aln5j8.jpg)
![Dell GP-10GSFP-T100 промышленный(Industrial) совместимый 10GBASE-T SFP+ модуль с интерфейсом RJ-45 100 м Это изображение касается SFP-10G-T100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902122626oa0lpm.jpg)
![Dell GP-10GSFP-T100 промышленный(Industrial) совместимый 10GBASE-T SFP+ модуль с интерфейсом RJ-45 100 м Это изображение касается SFP-10G-T100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023051211402184y7dg.jpg)
![Dell GP-10GSFP-T100 промышленный(Industrial) совместимый 10GBASE-T SFP+ модуль с интерфейсом RJ-45 100 м Это изображение касается SFP-10G-T100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902122626x7h01e.jpg)
![Dell GP-10GSFP-T100 промышленный(Industrial) совместимый 10GBASE-T SFP+ модуль с интерфейсом RJ-45 100 м Это изображение касается SFP-10G-T100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309021226264wsk3y.jpg)
![Dell GP-10GSFP-T100 промышленный(Industrial) совместимый 10GBASE-T SFP+ модуль с интерфейсом RJ-45 100 м Это изображение касается SFP-10G-T100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902122626v5sw3p.jpg)
Dell GP-10GSFP-T100 промышленный(Industrial) совместимый 10GBASE-T SFP+ модуль с интерфейсом RJ-45 100 м
#154921
#154921
US$139.00
FS P/N: SFP-10G-T100FS P/N: SFP-10G-T100
Заказы
421
Отзывы 17
Вопросы 7
Transceiver Models:
65 на глобальном складе, 22 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Dell GP-10GSFP-T100 совместимый 10GBASE-T SFP+ модуль (Медный, 100m, RJ-45)
Specifications
Dell Compatible
GP-10GSFP-T100
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+ SGMII
Max Data Rate
10Gbps
Media
10G@Cat 6a/Cat7
5G@Cat5e/Cat6 or better
100M/1000M/2.5G@Cat5/Cat5e or better
5G@Cat5e/Cat6 or better
100M/1000M/2.5G@Cat5/Cat5e or better
Max Cable Distance
100m@Cat 6a/Cat7
Connector
RJ-45
Cable Type
Copper
Power Consumption
≤1.8W
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3az, IEEE 802.3-2012, SFF-8472, SFF-8432, SFP MSA
Система контроля качества
Система контроля качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230629162313lqub3r.jpg)
Видео
See more
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (7)Неотвеченный вопрос (1)Product Comparison (2)Application (1)Compatible Brand (1)Matching Product (1)Parameter (1)Power Consumption (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
17
0
0
0
0
M***e
Netherlands
December 14, 2023
The transceiver arrived promptly, well packaged. Tested 10Gbe connection in Intel SFP+ port, working as expected!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0I***p
Switzerland
November 16, 2023
This worked out of the box on a Mikrotik CRS device, which is a welcome change after trying other low-powered RJ45 transceivers. And yes, it is much cooler than Mikrotik's own S+RJ10. I ordered immediately a few more to complete the move to low-power :)
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0M***e
Canada
June 30, 2023
The 100m version does 10Gb even over the 50 feet of CAT5e that I tried.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели