FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается SFP-10G-T100.
Это изображение касается SFP-10G-T100.
Это изображение касается SFP-10G-T100.
Это изображение касается SFP-10G-T100.
Это изображение касается SFP-10G-T100.
Это изображение касается SFP-10G-T100.
Это изображение касается SFP-10G-T100.
Это изображение касается SFP-10G-T100.
Это изображение касается SFP-10G-T100.
Это изображение касается SFP-10G-T100.
Это изображение касается SFP-10G-T100.
Это изображение касается SFP-10G-T100.
Это изображение касается SFP-10G-T100.
Это изображение касается SFP-10G-T100.

Arista Networks SFP-10GE-T100 промышленный(Industrial) совместимый 10GBASE-T SFP+ модуль с интерфейсом RJ-45 100 м

#154917
#154917

Broadcom ≤1,8 Вт RJ-45 Cat6a/Cat7

US$139.00
FS P/N: SFP-10G-T100
FS P/N: SFP-10G-T100
Заказы 245
Отзывы 17
Вопросы 4
65 на глобальном складе, 22 июл, 2024
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
Arista Networks SFP-10GE-T100 совместимый 10GBASE-T SFP+ модуль (Медный, 100m, RJ-45)

Модуль SFP+, совместимый с Arista Networks SFP-10GE-T100, обеспечивает пропускную способность 10GBase-T на расстоянии до 100 м по медному кабелю Cat6a/Cat7. Этот модуль совместим со стандартами IEEE 802.3az, SFF-8431, SFF-8432 и SFP+ MSA. Каждый модуль SFP+ проходит индивидуальное тестирование для использования на ряде коммутаторов, маршрутизаторов, серверов, сетевых интерфейсных плат (NIC) и т. д. Благодаря низкому энергопотреблению этот модуль 10G SFP+ с возможностью горячей замены идеально подходит для корпоративных сетей, применений LAN и различных другие сетевые места, использующие медные соединения.

Specifications
Arista Networks Compatible
SFP-10GE-T100
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+ SGMII
Max Data Rate
10Gbps
Media
10G@Cat 6a/Cat7
5G@Cat5e/Cat6 or better
100M/1000M/2.5G@Cat5/Cat5e or better
Max Cable Distance
100m@Cat 6a/Cat7
Connector
RJ-45
Cable Type
Copper
Power Consumption
≤1.8W
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3az, IEEE 802.3-2012, SFF-8472, SFF-8432, SFP MSA

Система контроля качества

Посмотрите нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система контроля качества

Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (4)Product Comparison (2)Parameter (1)Power Consumption (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
17
0
0
0
0

M***e

Netherlands

December 14, 2023
5.0
The transceiver arrived promptly, well packaged. Tested 10Gbe connection in Intel SFP+ port, working as expected!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

I***p

Switzerland

November 16, 2023
5.0
This worked out of the box on a Mikrotik CRS device, which is a welcome change after trying other low-powered RJ45 transceivers. And yes, it is much cooler than Mikrotik's own S+RJ10. I ordered immediately a few more to complete the move to low-power :)
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

M***e

Canada

June 30, 2023
5.0
The 100m version does 10Gb even over the 50 feet of CAT5e that I tried.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели