Cisco CWDM-SFP10G-1610-I Compatible SFP+ transceiver supports up to 80km link lengths over single-mode fiber (SMF) and is suitable for 10G Ethernet and Data Center applications. It is compliant with IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472 and SFF-8431 standards. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters.
The CWDM-SFP10G-80-I is for industrial operating temperature range and can work in harsh industrial environments, such as telecommunication, data processing & management, the application of industrial and factory automation, outdoor applications, rail and intelligent transportation systems (ITSs), marine, oil and gas, mining etc.
![Cisco CWDM-SFP10G-1610-I совместимый 10G CWDM SFP+ 1610nm 80km Industrial DOM Duplex LC SMF Это изображение касается CWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/10G-CWDM-SFP-/800x800/20220615113002_691.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Cisco CWDM-SFP10G-1610-I совместимый 10G CWDM SFP+ 1610nm 80km Industrial DOM Duplex LC SMF Это изображение касается CWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/10G-CWDM-SFP-/60x60/20220615113002_691.jpg)
Cisco CWDM-SFP10G-1610-I совместимый 10G CWDM SFP+ 1610nm 80km Industrial DOM Duplex LC SMF
Hot #154531
Hot #154531
US$419.00
FS P/N: CWDM-SFP10G-80-IFS P/N: CWDM-SFP10G-80-I
Заказы
9
Отзывы 24
Вопрос 1
Длина волны:
Задержка поставки, Ship by 13 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Cisco CWDM-SFP10G-1610-I Compatible 10G CWDM SFP+ Transceiver Module (SMF, 1610nm, 80km, Duplex LC, Industrial, DOM)
Описание
Cisco Compatible
CWDM-SFP10G-1610-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
11.3Gbps
Wavelength
1610nm
Max Cable Distance
80km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
APD
TX Power
0~5dBm
Receiver Sensitivity
< -23dBm
Powerbudget
23dB
Receiver Overload
-6dBm
Power Consumption
<1.8W
Extinction Ratio
6dB
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Protocols
SFP+ MSA, SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae
Warranty
5 Years
[[[Notice:###When the long reach transceiver is used in short distance transmission, please matched with appropriate attenuator according to the table.;Distance###≤ 10km###≤ 30km###≤ 50km;Attenuator###12dB(/products/76121.html)###10dB(products/70010.html)###5dB(/products/70009.html)
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220615/165527595562a981b3baaa67.46016208.jpeg.webp)
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
24
0
0
0
0
C***s
France
June 11, 2023
These are inexpensive and amazing. I order them all the time for clients, great value.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0C***s
France
June 11, 2023
These are inexpensive and amazing. I order them all the time for clients, great value.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0C***s
France
June 11, 2023
These are inexpensive and amazing. I order them all the time for clients, great value.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели