Модуль SFP+, совместимый с HW OSX040N01-I, поддерживает линию связи длиной до 40 км по волокну SMF. Этот модуль соответствует стандартам SFF-8431, SFF-8432, 10GFC Rev 4.0 и 10GBASE-ER. Мониторинг цифровой диагностики доступен через 2-проводной последовательный интерфейс, как указано в SFF-8472.
Благодаря диапазону рабочих температур от -40°C до 85°C этот промышленный модуль может работать в суровых промышленных условиях, таких как телекоммуникации, обработка данных и управление, применение промышленной и заводской автоматизации, наружное применение, железнодорожные и интеллектуальные системы. транспортные системы (ИТС), морские, нефтегазовые, горнодобывающие и т.д.
![HW OSX040N01-I совместимый промышленный(Industrial) 10GBASE-ER SFP+ модуль 1550 нм 40 км DOM Duplex LC SMF для беспроводной сети 4G Это изображение касается SFP-10GER-55-I.](https://resource.fs.com/mall/10G-SFP-/800x800/20220613190248_313_154513.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![HW OSX040N01-I совместимый промышленный(Industrial) 10GBASE-ER SFP+ модуль 1550 нм 40 км DOM Duplex LC SMF для беспроводной сети 4G Это изображение касается SFP-10GER-55-I.](https://resource.fs.com/mall/10G-SFP-/60x60/20220613190248_313_154513.jpg)
![HW OSX040N01-I совместимый промышленный(Industrial) 10GBASE-ER SFP+ модуль 1550 нм 40 км DOM Duplex LC SMF для беспроводной сети 4G Это изображение касается SFP-10GER-55-I.](https://resource.fs.com/mall/10G-SFP-/60x60/20220613190249_378_154513.jpg)
![HW OSX040N01-I совместимый промышленный(Industrial) 10GBASE-ER SFP+ модуль 1550 нм 40 км DOM Duplex LC SMF для беспроводной сети 4G Это изображение касается SFP-10GER-55-I.](https://resource.fs.com/mall/10G-SFP-/60x60/20220613190251_983_154513.jpg)
![HW OSX040N01-I совместимый промышленный(Industrial) 10GBASE-ER SFP+ модуль 1550 нм 40 км DOM Duplex LC SMF для беспроводной сети 4G Это изображение касается SFP-10GER-55-I.](https://resource.fs.com/mall/10G-SFP-/60x60/20220613190252_529_154513.jpg)
![HW OSX040N01-I совместимый промышленный(Industrial) 10GBASE-ER SFP+ модуль 1550 нм 40 км DOM Duplex LC SMF для беспроводной сети 4G Это изображение касается SFP-10GER-55-I.](https://resource.fs.com/mall/10G-SFP-/60x60/20220613190253_516_154513.jpg)
HW OSX040N01-I совместимый промышленный(Industrial) 10GBASE-ER SFP+ модуль 1550 нм 40 км DOM Duplex LC SMF для беспроводной сети 4G
#154513
#154513
US$139.00
FS P/N: SFP-10GER-55-IFS P/N: SFP-10GER-55-I
Заказы
6
Отзывы 3
Вопросы 7
Transceiver Models:
20 на глобальном складе, 31 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
HW OSX040N01-I совместимый 10GBASE-ER SFP+ модуль (SMF, 1550 нм, 40 км, Duplex LC, промышленный, DOM)
Описание
Артикул HW
OSX040N01-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP+
Макс. скорость передачи данных
10.31 Гбит/с
Длина волны
1550 нм
Макс. расстояние передачи
40 км
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приемника
PIN
TX Мощность
-2~4 дБм
Чувствительность приёмника
<-16 дБм
Бюджет мощности
14 дБ
Уровень перегрузки приёмника
0 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤1.8 Вт
Коэффициент экстинкции
>7.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Протоколы
SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, 10GFC Rev 4.0, 10GBASE-ER
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220614/165519283062a83cfe24f077.50541210.jpeg.webp)
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (7)Connection (1)Matched Attenuator (1)Ports (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
1
2
0
0
0
B***l
Canada
April 10, 2023
These are great transceivers! They do just what they're supposed to do, and they do their job quite well.
Would definitely recommend and will purchase again when my fiber needs grow!
Would definitely recommend and will purchase again when my fiber needs grow!
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0C***e
United Kingdom
January 17, 2023
Great experience, great product. Thanks
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0K***a
United States
December 15, 2022
I have used FS transceivers for quite a bit and am always impressed with the quality and connectivity of these units.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели