The Intel compatible SFP+ transceiver supports up to 60km link lengths over SMF via a simplex LC connector. This transceiver is compliant with SFF-8432, SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae, 10GBASE-LR standards. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters.
The SFP-10G-BX60-I is for industrial operating temperature range and can work in harsh industrial environments, such as telecommunication, data processing and management, the application of industrial and factory automation, outdoor applications, rail and intelligent transportation systems (ITSs), marine, oil and gas, mining etc.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Intel Compatible 10GBASE BiDi SFP+ 1330nm-TX/1270nm-RX 60km Industrial DOM Simplex LC SMF Transceiver Module
#153861
#153861
US$159.00
FS P/N: SFP-10G-BX60-IFS P/N: SFP-10G-BX60-I
Заказы
8
Отзывы 6
Вопросы 3
Тип модуля:
16 на глобальном складе, 10 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Intel Compatible 10GBASE-BX SFP+ Transceiver Module (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 60km, Simplex LC, DOM)
Описание
Артикул
SFP-10G-BX60-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP+
Максимальная скорость передачи данных
10.3Гбит/с
Длина волны
1330 нм-TX/1270 нм-RX
Максимальное расстояние кабеля
60 км
Разъём
Simplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DFB
Тип приемника
PIN
TX Мощность
1~6 дБм
Чувствительность приемника
<-20 дБм
Бюджет мощности
21 дБ
Перегрузка приемника
0.5 дБм
Потребляемая мощность
≤1,4 Вт
Коэффициент вымирания
>3.5 дБ
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Протоколы
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, 10GBASE-ZR/ZW
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 10G
Модуль SFP+ с низким энергопотреблением 1,4 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи данных до 10 Гбит/с.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Комплексное тестирование повышает надежность
Квалифицированный в результате строгого процесса с современным оборудованием, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественную и надежную оптику.
Тест оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тест паттерна взгляда
Поле маски >20%
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
-40~85°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (3)Application (1)Power Consumption (1)Product Comparison (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
6
0
0
0
0
G***s
Canada
May 30, 2023
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0H***h
United States
April 27, 2023
I just received the shipment, and the transceiver modules worked right out of the box. Thanks for good service and fast handling.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0K***r
United States
April 19, 2023
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели