The Dell GP-SFP-10GBX-U-60-I compatible SFP+ transceiver supports up to 60km link lengths over SMF via a simplex LC connector. This transceiver is compliant with SFF-8432, SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae, 10GBASE-LR standards. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters.
The SFP-10G-BX60-I is for industrial operating temperature range and can work in harsh industrial environments, such as telecommunication, data processing and management, the application of industrial and factory automation, outdoor applications, rail and intelligent transportation systems (ITSs), marine, oil and gas, mining etc.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Dell GP-SFP-10GBX-U-60-I Compatible 10GBASE BiDi SFP+ 1270nm-TX/1330nm-RX 60km Industrial DOM Simplex LC SMF Transceiver Module
#153850
#153850
US$159.00
FS P/N: SFP-10G-BX60-IFS P/N: SFP-10G-BX60-I
Заказы
5
Отзывы 11
Вопросы 3
Тип модуля:
16 на глобальном складе, 8 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Dell GP-SFP-10GBX-U-60-I Compatible 10GBASE-BX SFP+ Transceiver Module (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 60km, Simplex LC, DOM)
Описание
Артикул Dell
GP-SFP-10GBX-U-60-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP+
Максимальная скорость передачи данных
10.3Гбит/с
Длина волны
1270 нм-TX/1330 нм-RX
Максимальное расстояние кабеля
60 км
Разъём
Simplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DFB
Тип приемника
PIN
TX Мощность
1~6 дБм
Чувствительность приемника
<-20 дБм
Бюджет мощности
21 дБ
Перегрузка приемника
0.5 дБм
Потребляемая мощность
≤1,4 Вт
Коэффициент вымирания
>3.5 дБ
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Протоколы
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, 10GBASE-ZR/ZW
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 10G
Модуль SFP+ с низким энергопотреблением 1,4 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи данных до 10 Гбит/с.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Комплексное тестирование повышает надежность
Квалифицированный в результате строгого процесса с современным оборудованием, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественную и надежную оптику.
Тест оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тест паттерна взгляда
Поле маски >20%
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
-40~85°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (3)Application (1)Power Consumption (1)Product Comparison (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
11
0
0
0
0
B***t
Spain
March 10, 2024
A worthwhile investment, I received the product and tested it on my device, all my previous worries were immediately dispelled, this SFP+ transceiver fully compatible with my dell and Brocade Vendors by configuring FSBOX.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0D***e
France
January 31, 2024
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0L***e
France
January 29, 2024
We had a duplex 10G cross-connect with a provider that we were able to slit into two 10G links to double our bandwidth using these bidirectional optics.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели