Кабель DAC 40G QSFP+ -> 4x10G SFP+ работает по активной меди, что позволяет увеличить расстояние передачи и уменьшить толщину. Этот кабель breakout соответствует стандартам SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 SFP+ MSA, SFF-8436 QSFP+ MSA.
Этот кабель подходит для очень коротких расстояний и представляет собой высокорентабельное решение для соединения устройств Ethernet с помощью портов 40G QSFP+ и 10G SFP+ в ЦОД, высокопроизводительных вычислений (HPC) и коммутаторов/маршрутизаторов/серверов/стоек для хранения данных, а также между соседними стойками.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Заказной 40G QSFP+ to 4x10G SFP+ Breakout Direct Attach Cable(DAC)
#152533
#152533
US$120.00
FS P/N: QSFP-40G-4SACxxxFS P/N: QSFP-40G-4SACxxx
Заказы
4
Отзывы 2
Вопросы 2
Длина кабеля:
1m (3ft)
Совместимые бренды:
Cisco
Артикул оборудования:
7 на глобальном складе, 10 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
5 года гарантии
40G QSFP+ -> 4x10G SFP+ Breakout Direct Attached Cable (DAC)& (заказной, активный, QSFP+ - SFP+)
Описание
Артикул
QSFP-40G-4SACxxx
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP+ -> SFP+
Макс. скорость передачи данны
40 Гбит/с
Тип кабеля
Медный
Тип кабеля
Active Twinax
Длинна кабеля
Заказной
Провод AWG
30AWG для 1м~3м, 28AWG для 5м, 26AWG для 7м~9м
Минимальный радиус изгиба
33 мм для 1м~3м, 40 мм для 5м, 44,5 мм для 7~9м
Потребляемая мощность
≤1,8 Вт
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 SFP+ MSA, SFF-8436 QSFP+ MSA
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
H***e
China
June 22, 2023
They have what I need, when I need it... Good quality...
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0S***n
France
June 08, 2023
Very easy to purchase and quick delivery. Exactly what was expected of product.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели