Cisco QSFP-4X10G-AC5M совместимый 40G QSFP+ -> 4x10G SFP+ DAC работает по активной меди, что обеспечивает большее расстояние передачи и меньшую толщину. Этот кабель Breakout соответствует стандартам SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 SFP+ MSA, SFF-8436 QSFP+ MSA.
Он подходит для очень коротких расстояний и предлагает очень экономичное решение для подключения Ethernet для взаимосвязи между устройствами, использующими порты 40G QSFP+ и порты 10G SFP+ в ЦОД, высокопроизводительных вычислениях (HPC) и стойках коммутаторов/маршрутизаторов/серверов. и на соседних стойках.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
40G QSFP+ to 4x10G SFP+ активный DAC Breakout
#152504
#152504
US$155.00
FS P/N: QSFP-40G-4SAC05FS P/N: QSFP-40G-4SAC05
Заказы
11
Отзывы 2
Вопросы 2
17 на глобальном складе, 9 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Cisco QSFP-4X10G-AC5M совместимый 40G QSFP+ -> 4x10G SFP+ Breakout Direct Attached Cable (DAC)& (5 м, активный, QSFP+ -> SFP+, 28AWG)
Описание
Артикул Cisco
QSFP-4X10G-AC5M
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP+ -> SFP+
Макс. скорость передачи данных
40 Гбит/с
Тип волокна
Медный
Тип кабеля
Active Twinax
Длинна кабеля
5m (16ft)
Провод AWG
28AWG
Минимальный радиус изгиба
40mm
Потребляемая мощность
≤1.8 Вт
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 SFP+ MSA, SFF-8436 QSFP+ MSA
Гарантия
5 лет
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
C***e
France
June 21, 2023
The product was just what I needed. It arrived quickly and was reasonably priced.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0B***x
United Kindom
June 10, 2023
Received the product fast and it's good. Thanks.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели