Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
4G Fibre Channel SFP 850nm 150m, Brocade совместимый
#15206
#15206
US$25.00
FS P/N: SFP4G-SW-85FS P/N: SFP4G-SW-85
Заказы
56
Отзывы 10
Вопросы 2
Transceiver Models:
Задержка поставки, Ship by 10 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Brocade XBR-000097 Совместимый 4G Fiber Channel SFP Модуль (MMF, 850nm, 150m, LC, DOM)
Описание
Артикул Brocade
XBR-000097
Название поставщика
FS
Тип формы
SFP
Макс. скорость передачи данных
4.25Gbps
Длина волны
850nm
Cable Расстояние
150m @ 4.25Gbps
Разъём
LC Дуплекс
Оптические компоненты
VCSEL 850nm
Медиа
MMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
-9~ 0dBm
Чувствительность приемника
< -20dBm
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
MSA
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
9
1
0
0
0
J***s
United States
March 08, 2017
I visited fs.com website multiple times in order to make a selection. The detailed information for Avago AFBR-57R5AP is superb and the online purchase process is very easy. I look forward to doing more purchases from FS.COM in the future.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0E***l
United States
November 30, 2016
I ordered these SFPs to connect my switches. They work fine now.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0R***d
Canada
October 20, 2016
Staff at FS.COM is always friendly and knowledgeable. Everything works as advertised.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели