![Brocade 10G-XNPK-LR Совместимый 10GBASE-LR XENPAK Модуль 1310nm 10km DOM Это изображение касается XPK-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/15157.main.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Brocade 10G-XNPK-LR Совместимый 10GBASE-LR XENPAK Модуль 1310nm 10km DOM Это изображение касается XPK-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15157.main.jpg)
![Brocade 10G-XNPK-LR Совместимый 10GBASE-LR XENPAK Модуль 1310nm 10km DOM Это изображение касается XPK-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15157.B.jpg)
![Brocade 10G-XNPK-LR Совместимый 10GBASE-LR XENPAK Модуль 1310nm 10km DOM Это изображение касается XPK-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15157.C.jpg)
![Brocade 10G-XNPK-LR Совместимый 10GBASE-LR XENPAK Модуль 1310nm 10km DOM Это изображение касается XPK-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15157.D.jpg)
![Brocade 10G-XNPK-LR Совместимый 10GBASE-LR XENPAK Модуль 1310nm 10km DOM Это изображение касается XPK-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15157.E.jpg)
![Brocade 10G-XNPK-LR Совместимый 10GBASE-LR XENPAK Модуль 1310nm 10km DOM Это изображение касается XPK-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15157.F.jpg)
![Brocade 10G-XNPK-LR Совместимый 10GBASE-LR XENPAK Модуль 1310nm 10km DOM Это изображение касается XPK-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15157.G.jpg)
![Brocade 10G-XNPK-LR Совместимый 10GBASE-LR XENPAK Модуль 1310nm 10km DOM Это изображение касается XPK-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15157.H.jpg)
Brocade 10G-XNPK-LR Совместимый 10GBASE-LR XENPAK Модуль 1310nm 10km DOM
#15157
#15157
US$179.00
FS P/N: XPK-10GLR-31FS P/N: XPK-10GLR-31
Заказы
66
Отзывы 18
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
Brocade 10G-XNPK-LR Совместимый 10GBASE-LR XENPAK Модуль (SMF, 1310nm, 10km, SC, DOM)
Описание
Brocade Оригинальный
10G-XNPK-LR
Название Поставщика
FS.COM
Тип Формы
XENPAK
Max Скорость Передачи Данных
10Gbps
Длина Волны
1310nm
Max Расстояние Передачи
10km
Интерфейс
SC Дуплекс
Оптические Компоненты
FP 1310nm
Медиа
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
-6~-1dBm
Чувствительность Приемника
< -15dBm
Коммерческий Температурный Диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20191008104151_948.jpg)
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
10
5
3
0
0
C***l
United States
January 11, 2017
When I made my first contact with Pat of Fiberstore it was smooth sailing from that point on! Polite conversation, very knowledgeable for the product, and these modules works as expected.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0M***m
Canada
December 25, 2016
Fiberstore seem to have a good selection of whatever you may be looking for. Shipping is fast... prices are reasonable... My experience with them was very good, and I will be a return customer.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0S***n
United States
December 16, 2016
It seemed to be made of great materials, simply plug it in my switch and worked exactly as expected! This customized 10GBASE-LR XENPAK is the best I've got. Thank you, I will come again!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели