![Alcatel-Lucent 3HE00036AA Совместимый OC-3/STM-1 LR-1 SFP Модуль 1310nm 40km DOM Это изображение касается SFP-100EX-31.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/15152.main.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Alcatel-Lucent 3HE00036AA Совместимый OC-3/STM-1 LR-1 SFP Модуль 1310nm 40km DOM Это изображение касается SFP-100EX-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15152.main.jpg)
![Alcatel-Lucent 3HE00036AA Совместимый OC-3/STM-1 LR-1 SFP Модуль 1310nm 40km DOM Это изображение касается SFP-100EX-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15152.B.jpg)
![Alcatel-Lucent 3HE00036AA Совместимый OC-3/STM-1 LR-1 SFP Модуль 1310nm 40km DOM Это изображение касается SFP-100EX-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15152.C.jpg)
![Alcatel-Lucent 3HE00036AA Совместимый OC-3/STM-1 LR-1 SFP Модуль 1310nm 40km DOM Это изображение касается SFP-100EX-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15152.D.jpg)
![Alcatel-Lucent 3HE00036AA Совместимый OC-3/STM-1 LR-1 SFP Модуль 1310nm 40km DOM Это изображение касается SFP-100EX-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15152.E.jpg)
Alcatel-Lucent 3HE00036AA Совместимый OC-3/STM-1 LR-1 SFP Модуль 1310nm 40km DOM
#15152
#15152
US$17.00
FS P/N: SFP-100EX-31FS P/N: SFP-100EX-31
Заказы
6
Отзывы 33
Вопросы 2
Transceiver Models:
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
Alcatel-Lucent 3HE00036AA Совместимый OC-3/STM-1 LR-1 SFP Модуль (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Описание
Артикул Alcatel-Lucent
3HE00036AA
Название поставщика
FS
Тип формы
SFP
Макс. скорость передачи данных
155Mbps
Длина волны
1310nm
Макс. расстояние передачи
40км
Разъём
LC Дуплекс
Оптические компоненты
FP 1310nm
Медиа
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
-5~0dBm
Чувствительность приемника
< -34dBm
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
MSA
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20200414104843_448.jpg)
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
25
8
0
0
0
M***a
United Kingdom
March 05, 2017
Everyone that I dealt with was knowledgeable and helpful. The only downside is that shipping may be long...can't wait to receive the OC-3/STM-1 LR-1 SFP.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0N***n
United Kingdom
May 12, 2016
Website is great and easy to order from. Fast Shipping. Thank You
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0K***y
United States
April 29, 2016
Excellent and fast shipping
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели