Патч-корд Cat5e UTP представляет собой неэкранированную витую пару, многожильный медный кабель 24AWG с высокопроизводительным модульным разъёмом на каждом конце. Конструкция Snagless защищает фиксирующие клипсы на разъёмах RJ45 от повреждения или отрыва во время установки.
Он превосходит по производительности стандарт сетевого кабеля Cat5e Ethernet и предлагает экономичное решение для внутренних ЦОД Gigabit Ethernet, поддерживая до 1000 Мбит/с и 250 МГц в пределах 100 метров от кабеля.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
7ft (2.1m) Cat5e Snagless Unshielded (UTP) PVC CM Ethernet Patch Cable, Orange
Неэкранированный (UTP) Ethernet сетевой патч-корд Cat5e, Snagless, 24AWG, 1000Base-T
Модульный разъём RJ45, оболочка из ПВХ и колпачок для снятия натяжения для продления срока службы кабеля.
Модульный разъм RJ45
Модульный разъём повышает стабильность сетевого подключения.
Оболочка из ПВХ
Оболочка из ПВХ обладает хорошими огнестойкими характеристиками.
Колпачок для снятия напряжения
Колпачок увеличивает трение при подключении и отключении.
Патч-корды проходят тест Fluke Patch Cord Test и получают указанный отч·т о тестировании, в который входят NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N, а также RL.
D***o
United States
R***s
Australia
t***u
New Zealand