The 400G QSFP-DD to 2x200G QSFP56 breakout Active Optical Cable operates over Multi-Mode Fiber (MMF). This breakout cable is compliant with IEEE 802.3, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, OIF-CEI-04.0 and CMIS 4.0. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters.
It provides connectivity between system units with a 400GbE connector on one side and two separate 200GbE connectors on the other side and is suitable for Data Center Appications.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
15m (49ft) Общий совместимый 400G QSFP-DD -> 2x200G QSFP56 AOC Breakout
#150955
#150955
US$1,069.00
FS P/N: QDD-400G-2QAO15FS P/N: QDD-400G-2QAO15
Заказы
5
Отзывы 3
Вопрос 1
4 на глобальном складе, 10 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$83.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Generic Compatible 400G QSFP-DD to 2x200G QSFP56 AOC Cable(15-meter, QSFP-DD to QSFP56)
Specifications
Артикул
QDD-2Q56AO15
Название поставщика
FS
Form Factor
QSFP-DD to 2x QSFP56
Максимальная скорость передачи данных
425Gbps(8x53.125Gb/s)
Длина кабеля
15m (49ft)
Тип кабеля
OM3
Wavelength
850nm
Минимальный радиус изгиба
30mm
Transmitter Type
VSCEL
Receiver Type
PD
Потребляемая мощность
≤11W
Материал оболочки
LSZH
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Modulation Format
8x 50G-PAM4 to Dual 4x 50G-PAM4
DDM/DOM
Supported
Commercial Температура Range
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
FEC Function
RS-FEC
Протоколыs
IEEE 802.3cd, IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, CMIS 4.0, OIF-CEI-04.0
Warranty
5 Years
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
3
0
0
0
0
J***d
United States
June 05, 2024
This product exceeded my expectations! The build quality is impressive, and it performs flawlessly in our network setup. Highly recommend it for anyone looking to upgrade their system!
подтвердит покупку
Полезный 15
Отзывы 0B***v
United States
April 26, 2024
Fantastic item! The durability and performance of this product make it a great investment for our business. It handles heavy workloads without any issues.
подтвердит покупку
Полезный 9
Отзывы 0H***n
United States
March 14, 2024
I'm really pleased with this purchase. The installation was straightforward, and the functionality is top-notch. It has significantly improved our network efficiency.
подтвердит покупку
Полезный 8
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели