![HW XENPAK-LX-MM850 Совместимый 10GBASE-SR XENPAK Модуль 850nm 300m DOM Это изображение касается XPK-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/15066.main.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![HW XENPAK-LX-MM850 Совместимый 10GBASE-SR XENPAK Модуль 850nm 300m DOM Это изображение касается XPK-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15066.main.jpg)
![HW XENPAK-LX-MM850 Совместимый 10GBASE-SR XENPAK Модуль 850nm 300m DOM Это изображение касается XPK-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15066.B.jpg)
![HW XENPAK-LX-MM850 Совместимый 10GBASE-SR XENPAK Модуль 850nm 300m DOM Это изображение касается XPK-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15066.C.jpg)
![HW XENPAK-LX-MM850 Совместимый 10GBASE-SR XENPAK Модуль 850nm 300m DOM Это изображение касается XPK-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15066.D.jpg)
![HW XENPAK-LX-MM850 Совместимый 10GBASE-SR XENPAK Модуль 850nm 300m DOM Это изображение касается XPK-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15066.E.jpg)
![HW XENPAK-LX-MM850 Совместимый 10GBASE-SR XENPAK Модуль 850nm 300m DOM Это изображение касается XPK-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15066.F.jpg)
![HW XENPAK-LX-MM850 Совместимый 10GBASE-SR XENPAK Модуль 850nm 300m DOM Это изображение касается XPK-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15066.G.jpg)
![HW XENPAK-LX-MM850 Совместимый 10GBASE-SR XENPAK Модуль 850nm 300m DOM Это изображение касается XPK-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15066.H.jpg)
HW XENPAK-LX-MM850 Совместимый 10GBASE-SR XENPAK Модуль 850nm 300m DOM
#15066
#15066
US$99.00
FS P/N: XPK-10GSR-85FS P/N: XPK-10GSR-85
Заказы
95
Отзывы 11
Вопросы 2
Задержка поставки, Ship by 17 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
HW XENPAK-LX-MM850 Совместимый 10GBASE-SR XENPAK Модуль (MMF, 850nm, 300m, SC, DOM)
Описание
HW Оригинальный
XENPAK-LX-MM850
Название Поставщика
FS.COM
Тип Формы
XENPAK
Max Скорость Передачи Данных
10Gbps
Длина Волны
850nm
Max Расстояние Передачи
300m
Интерфейс
SC Дуплекс
Оптические Компоненты
VCSEL 850nm
Медиа
MMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
-7.3~-1dBm
Чувствительность Приемника
< -10dBm
Коммерческий Температурный Диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20191008104151_948.jpg)
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
10
1
0
0
0
K***n
Spain
February 15, 2018
We received our order quickly even to the Canary Islands, we have often problems with receiving packages here. But not from FS.COM they delivered swiftly.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0P***s
Indonesia
January 03, 2017
The seller was extremely helpful, knowledgeable & patient throughout our ordering process. Thank you very much.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0G***r
India
December 17, 2016
Have ordered twice from FS, and they are patient and quick to respond to email with the right information for my endless and dumb questions. Very willing to help you with install questions as well as product questions. Hope you can be better.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели