10GBASE-ZR compatible SFP+ transceiver supports up to 80km link lengths over SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with IEEE Std 802.3by, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8402, SFF-8472, SFF-8024. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472.
The SFP-10GZR-55-I is for industrial operating temperature range and can work in harsh industrial environments, such as telecommunication, data processing and management, the application of industrial and factory automation, outdoor applications, rail and intelligent transportation systems (ITSs), marine, oil and gas, mining etc.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
10GBASE-ZR SFP+ модуль 1550 нм 80 км Industrial DOM Duplex LC SMF для коммутаторов FS
#150112
#150112
US$269.00
FS P/N: SFP-10GZR-55-IFS P/N: SFP-10GZR-55-I
Заказы
20
Отзывы 10
Вопросы 2
Transceiver Models:
69 на глобальном складе, 24 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
10GBASE-ZR SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550nm, 80km, LC, Industrial, DOM)
Описание
Part Number
SFP-10GZR-55-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10.3125Gbps
Wavelength
1550nm
Max Cable Distance
80km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
TX Power
0~5dBm
Receiver Sensitivity
<-23dBm
Powerbudget
23dB
Receiver Overload
-8dBm
Power Consumption
≤2W
Extinction Ratio
>7.5dB
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Protocols
IEEE Std 802.3by, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8024
Warranty
5 Years
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Parameter (2)Power Consumption (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
10
0
0
0
0
A***e
Belgium
May 13, 2023
I ordered my goods through your website and one day later they are already delivered. So you delivered the goods from your German warehouse to a Belgian location in one day … and that’s without asking for a faster delivery. That’s amazing these days. You guys know what you’re doing. I'm gonna change de initials of FS into Fast Service.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0P***e
United States
April 08, 2023
I wanted to let you know how happy I am with your products!! I’ve successfully set up my new modules, and I’m up and running at the fastest speeds I’ve ever had!
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0F***i
United States
March 05, 2023
Good news! I got the parcel today and all is well! I’m officially operating at 10Gb! You’ve got some fantastic products and unbeatable customer service.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели