Модуль SFP+, совместимый с NETGEAR, поддерживает длину канала до 40 км через OS2 SMF через симплексный разъём LC. Этот модуль соответствует стандартам IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472, SFF-8431 и SFF-8432. Встроенный цифровой диагностический мониторинг(DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени.
Модуль SFP-10G-BX40-I подходит для промышленного диапазона рабочих температур и может работать в жестких промышленных условиях. Этот модуль подходит для применения 10G Ethernet, OBSAI, CPRI и ЦОД.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
NETGEAR совместимый промышленный(Industrial) 10GBASE WDM(BiDi) SFP+ модуль 1270 нм-TX/1330 нм-RX 40 км DOM Simplex LC SMF для беспроводной сети 4G
#150075
#150075
US$59.00
FS P/N: SFP-10G-BX40-IFS P/N: SFP-10G-BX40-I
Заказы
153
Отзывы 8
Вопросы 4
Тип модуля:
83 на глобальном складе, 9 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
NETGEAR совместимый 10GBASE-BX SFP+ модуль (SMF, 1270 нм-TX/1330 нм-RX, 40 км, LC, DOM)
Описание
Артикул
SFP-10G-BX40-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP+
Макс. скорость передачи данных
10.3 Гбит/с
Длина волны
1270nm-TX/1330nm-RX
Макс. расстояние передачи
40 км
Разъём
Simplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DFB
Тип приемника
PIN
TX Мощность
1~5 дБм
Чувствительность приемника
<-15 дБм
Бюджет мощности
16 дБ
Перегрузка приемника
0.5 дБм
Потребляемая мощность
≤1,5 Вт
Коэффициент вымирания
>3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Протоколы
IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, CPRI, OBSAI
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 10G
Модуль SFP+ с малой мощностью 1,5 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи до 10G.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
Нет потери пакетов и CRC
Тест глазной диаграммы
Поле маски >20%
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
-40~85°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (4)Application (1)Product Comparison (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
8
0
0
0
0
B***t
Spain
March 10, 2024
A worthwhile investment, I received the product and tested it on my device, all my previous worries were immediately dispelled, this SFP+ transceiver fully compatible with my dell and Brocade Vendors by configuring FSBOX.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0D***e
France
January 31, 2024
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0L***e
France
January 29, 2024
We had a duplex 10G cross-connect with a provider that we were able to slit into two 10G links to double our bandwidth using these bidirectional optics.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели