Активный медный кабель DAC QSFP56 200G QSFP56 предназначен для использования в сетях 200GBASE Ethernet. Этот кабель совместим со стандартом IEEE 802.3cd по стандарту Ethernet и QSFP MSA. Каждый разъём QSFP56 содержит EEPROM, предоставляющую информацию о товаре, которая может быть прочитана хост-системой.
Кабели подходят для очень коротких линий связи и предлагают экономически эффективный способ создания 200G связи между портами QSFP56-200G коммутаторов/маршрутизаторов/серверов/хранилищ внутри стоек и между соседними стойками.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
7m (23ft) Общий совместимый 200G QSFP56 активный DAC Twinax
#148861
#148861
US$260.00
FS P/N: QSFP-200G-AC07FS P/N: QSFP-200G-AC07
Заказы
4
Отзыв 0
Вопрос 1
Задержка поставки, Ship by 17 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Общий совместимый 200G QSFP56 Twinax Direct Attached Cable (DAC)& (7 м, активный, QSFP56 - QSFP56, 26AWG)
Описание
Артикул
Q56-AC07
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP56 - QSFP56
Макс. скорость передачи данных
200 Гбит/с
Тип кабеля
Медный
Тип волокна
Active Twinax
Длина кабеля
7m (26ft)
Провод AWG
26AWG
Минимальный радиус изгиба
44.5mm
Потребляемая мощность
≤1,5 Вт
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
IEEE 802.3cd, SFF-8665, SFF-8679, SFF-8636
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Низкое энергопотребление для экономии энергии
Кабель DAC подходит для очень коротких линий связи и предлагает экономически эффективный способ создания 200G соединения между портами QSFP56-200G внутри стоек и между соседними стойками.
<
Низкое энергопотребление
Медный кабель
 
33 мм
Минимальный радиус изгиба для удобной прокладки кабелей
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели