Модуль silicon photonics QSFP-DD 400GBASE-DR4 снован на новой современной платформе кремниевой фотоники (SiPh). Этот модуль использует чип SiPh, объединяет несколько активных и пассивных оптоэлектронных компонентов, монтажа микросхем и лучший в отрасли 7 нм чип DSP. Это экономичное решение с низким энергопотреблением для ЦОД 400GBASE.
Модуль silicon photonics 400GBASE-DR4 поддерживает длину канала до 500 м SMF через разъёмы MTP/MPO-12. Модуль соответствует QSFP-DD MSA, протоколу IEEE 802.3bs и 400GAUI-8. Сигналы 400G Ethernet передаются по четырем параллельным каналам, по одной длине волны на канал. Этот модуль можно использовать в качестве прорыва 4x100G для QSFP-DR-100G.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
400GBASE-DR4 QSFP-DD PAM4 модуль 1310 нм 500 м DOM MTP/MPO SMF для коммутаторов FS
#147917
#147917
US$599.00
FS P/N: QDD-DR4-400G-SiFS P/N: QDD-DR4-400G-Si
Заказы
22
Отзывы 22
Вопросы 10
Transceiver Models:
105 на глобальном складе, 9 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
400GBASE-DR4 QSFP-DD PAM4 Silicon Photonics модуль 1310 нм 500 м DOM (SMF, 1310 нм, 500 м, MTP/MPO, DOM)
Описание
Артикул
QDD-DR4-400G-Si
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP-DD
Макс. скорость передачи данных
425 Гбит/с (4x106.25 Гбит/с)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
500 м
Разъём
MTP/MPO-12 (APC)
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DFB
Тип приёмника
PIN
Мощность TX
-2.9~4.0 дБм
Чувствительность приёмника
<-5.9 дБм
Бюджет мощности
3 дБ
Перегрузка приёмника
4 дБм
Потребляемая мощность
≤10 Вт
Коэффициент экстинкции
3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
TX и RX
Хост FEC
Поддержка
Протоколы
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
Гарантия
5 лет
Система контроля качества
Система контроля качества
Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Высокопроизводительный чип на основе SiPh для ЦОД
Увеличьте время безотказной работы сети с помощью кремниевой фотоники, снижающей стоимость владения.
Чип Broadcom 7 нм DSP
Стабильная передача
≤8 Вт
Низкое энергопотребление
400 Гбит/с
Высокая пропускная способность
Проверено на совместимость с хост-устройствами
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
Комплексное тестирование повышает надежность
Квалифицированный в результате строгого процесса с современным оборудованием, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественную и надежную оптику.
Тест оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тест TDECQ
1,68 дБ
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 2.4E-4
Температурный тест
0~70°C
Обеспечьте беспрепятственное подключение к вашей сети
Благодаря перенастройке приемопередатчика для работы с различными брендами FS BOX предлагает гибкость в отношении складских затрат.
Center Wavelength | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connector | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) |
Cable Distance (Max.) | 500m@SMF (with Host FEC) | 500m@SMF (with Host FEC) | 500m@SMF (with Host FEC) |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 4x 106.25G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Broadcom 7nm DSP | Macom Chip | Broadcom 7nm DSP |
Transmitter Type | DFB | EML | DFB |
Protocols | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs |
Application | Data Center 800G to 2x400G Breakout 400G to 4x100G Breakout | Data Center | Data Center 800G to 2x400G Breakout 400G to 4x100G Breakout |
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (10)Breakout 4x100G (1)Compatibility (1)Matching Product (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
22
0
0
0
0
C***y
Australia
November 23, 2023
I appreciate your solution that made it possible for me to establish a 400G to 100G connection.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0S***n
Germany
June 07, 2023
I have tested the modules in a test environment, and it worked very well.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0C***s
Canada
May 30, 2023
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели