Модуль 100GBASE-ESR4 QSFP28 подходит для пропускной способности 100GBASE Ethernet с длиной волны 850 нм через разъемы MTP/MPO-12, до 200 м по OM3 MMF или 300 м по OM4 MMF. Модуль соответствует стандартам IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 и CAUI-4. Цифровая диагностика также доступна через интерфейс I2C QSFP28, указанный MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени.
Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для оптических сетей в критически важных местах, таких как 100GBASE Ethernet.
![Заказной 100GBASE-ESR4 QSFP28 модуль 850 нм 300 м DOM MTP/MPO-12 MMF Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240709160544ere9fp.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Заказной 100GBASE-ESR4 QSFP28 модуль 850 нм 300 м DOM MTP/MPO-12 MMF Это изображение касается QSFP-ESR4-100G.](https://resource.fs.com/images/20240712145418j1jqob.jpg)
![Заказной 100GBASE-ESR4 QSFP28 модуль 850 нм 300 м DOM MTP/MPO-12 MMF Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240709160544ere9fp.jpg)
![Заказной 100GBASE-ESR4 QSFP28 модуль 850 нм 300 м DOM MTP/MPO-12 MMF Это изображение касается 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240709160544w2nuc9.jpg)
![Заказной 100GBASE-ESR4 QSFP28 модуль 850 нм 300 м DOM MTP/MPO-12 MMF Это изображение касается 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240709160550hkj36e.jpg)
![Заказной 100GBASE-ESR4 QSFP28 модуль 850 нм 300 м DOM MTP/MPO-12 MMF Это изображение касается 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240709160544fsbpn7.jpg)
![Заказной 100GBASE-ESR4 QSFP28 модуль 850 нм 300 м DOM MTP/MPO-12 MMF Это изображение касается 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202407091605506uazh5.jpg)
Заказной 100GBASE-ESR4 QSFP28 модуль 850 нм 300 м DOM MTP/MPO-12 MMF
#147620
#147620
US$109.00
FS P/N: QSFP-ESR4-100GFS P/N: QSFP-ESR4-100G
Заказы
0
Отзыв 0
Вопрос 0
Совместимые бренды:
Cisco
Артикул оборудования:
61 на глобальном складе, 12 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
5 года гарантии
100GBASE-ESR4 QSFP28 модуль (MMF, 850 нм, 300 м, MTP/MPO, DOM)
Описание
Артикул
QSFP-ESR4-100G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
25.78 Гбит/с
Длина волны
850 нм
Макс. расстояние передачи
200m@OM3/300m@OM4
Разъём
MTP/MPO-12
Тип волокна
MMF
Тип излучателя
VCSEL
Тип фотоприемника
PIN
TX мощность
-8.4~2.4 дБм
Чувствительность приёмника
<-10.3 дБм
Бюджет мощности
1.9 дБ
Уровень перегрузки приемника
3.4 дБм
Потребляемая мощность
≤2.5 Вт
Коэффициент экстинкции
>2 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (восстановление часов и данных)
TX и RX, встроенный CDR
Функция FEC
Поддержка RS-FEC
Протоколы
IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636, SFF-8679
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240708165706rv9b35.jpg)
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели