Модуль 100GBASE-ESR4 QSFP28 предназначен для пропускной способности 100GBASE Ethernet с использованием длины волны 850 м через разъёмы MTP/MPO-12, 200 м через OM3 MMF или 300 м через OM4 MMF. Это модуль соответствует стандартам IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 и CAUI-4. Цифровая диагностика также доступна через интерфейс I2C QSFP28, указанный MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени.
Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для оптических сетей в критических местах, таких как 100GBASE Ethernet.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
100GBASE-ESR4 QSFP28 модуль 850 нм 300m DOM MTP/MPO-12 MMF для коммутаторов FS
#147619
#147619
US$109.00
FS P/N: QSFP-ESR4-100GFS P/N: QSFP-ESR4-100G
Заказы
84
Отзывы 6
Вопрос 0
Transceiver Types:
61 на глобальном складе, 22 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
100GBASE-ESR4 QSFP28 модуль (MMF, 850 нм, 300 м, MTP/MPO, DOM)
Описание
Артикул
QSFP-ESR4-100G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.125 Гбит/с (4x 25.78 Гбит/с)
Длина волны
850 нм
Макс. расстояние передачи
200m@OM3/300m@OM4
Разъём
MTP/MPO-12
Тип волокна
MMF
Тип передатчика
VCSEL
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-8.4~2.4 дБм
Чувствительность приёмника
<-10.3 дБм
Бюджет мощности
1.9 дБ
Уровень перегрузки приёмника
3.4 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤2.5 Вт
Коэффициент экстинкции
>2 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Технология FEC
Поддержка RS-FEC
Протоколы
IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636, SFF-8679
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Низкое энергопотребление для энергосбережения
Встроенный чип Macom обеспечивает стабильную передачу 100G и низкое энергопотребление, экономя энергию и уменьшая тепловыделение.
Чип Macom
Стабильная передача
≤2.5 Вт
Низкое энергопотребление
100 Гбит/с
Высокая пропускная способность
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицированный через строгий процесс с передовым оборудованием, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественную и надёжную оптику.
Тестирование оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тестирование глаз-диаграммы
Маржа маски >20%
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
6
0
0
0
0
N***s
Australia
May 27, 2023
Quick delivery. Worked Great!
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0C***m
Australia
April 27, 2023
I have to say, Your customer service, notifications, pre-sales info, shipping speed/checkout, have been fantastic.
подтвердит покупку
Полезный 6
Отзывы 0B***r
New Zealand
April 06, 2023
Items were ordered for a very important project. I am amazed that they had everything in stock. Worked perfectly with the Cisco switches in our new set. Incredible value!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели