FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается QSFP-4W40-100G-E.
Это изображение касается QSFP-4W40-100G-E.
Это изображение касается QSFP-4W40-100G-E.
Это изображение касается QSFP-4W40-100G-E.
Это изображение касается QSFP-4W40-100G-E.
Это изображение касается QSFP-4W40-100G-E.
Это изображение касается QSFP-4W40-100G-E.
Это изображение касается QSFP-4W40-100G-E.
Это изображение касается QSFP-4W40-100G-E.
Это изображение касается QSFP-4W40-100G-E.

Extreme 100G-ER4LT-QSFP40KM-X совместимый 100GBASE-ER4L QSFP28 модуль 1310 нм 40 км DOM LC SMF

#147421
#147421

Semtech Lumentum EML BOX ≤5.5 Вт Duplex LC SMF Extended

US$2,719.00
FS P/N: QSFP-4W40-100G-E
FS P/N: QSFP-4W40-100G-E
Заказы 11
Отзывы 6
Вопросы 3
5 на глобальном складе, 25 сен, 2024
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
Extreme 100G-ER4LT-QSFP40 км-X совместимый 100GBASE-ER4L QSFP28 модуль (SMF, 1310 нм, 40 км, LC, расширенная температура, DOM)

Модуль Extreme 100G-ER4LT-QSFP40 км-X, совместимый с QSFP28, предназначен для использования в 100GBASE Ethernet с пропускной способностью до 40 км по дуплексному SMF LC с использованием длины волны 1310 нм. Полный радиус действия 40 км требует использования FEC на хост-платформе. Без FEC дальность 30км.

Модуль предназначен для внешних заводских применений с расширенным диапазоном температур (от -20 до 85°C) и совместим с SFF-8636 и 4WDM MSA. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке приемопередатчик с возможностью горячей замены подходит для применения в ЦОД.

Описание
Артикул Extreme
100G-ER4LT-QSFP40 км-X
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.125 Гбит/с (4x 25.78 Гбит/с)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
40 км
Разъём
LC Duplex
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приемника
APD
TX Мощность
-2.5~6.5 дБм
Чувствительность приемника
<-20.5 дБм
Бюджет мощности
18dB
Уровень перегрузки приемника
-3.5 дБм
Потребляемая мощность
≤5.5W
Коэффициент вымирания
>4.5dB
DDM/DOM
Поддержка
Расширенный температурный диапазон
-20ºC ~ +85ºC ( -4 ~ 185 °F)
CDR (восстановление часов и данных)
TX и RX, встроенный CDR
Функция FEC
KP4-FEC
Технология монтажа микросхем
BOX
Виды модуляции
NRZ
Протоколы
SFF-8636, 4WDM MSA
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Подключение 100G для ЦОД

Модуль QSFP28 с малой мощностью 5.5 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи до 100G.

Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицированный через строгий процесс с передовым оборудованием, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественную и надёжную оптику.
Тестирование оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тестирование глаз-диаграммы
Поле маски>20%
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0-70°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (3)Compatibility (2)Other Compatibility (1)Product Recommendation (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
6
0
0
0
0

C***r

United States

April 24, 2023
5.0
The modules are working fantastic, as expected.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

J***t

Senegal

April 07, 2023
5.0
We ordered two for our 28km transmission, and hoped to receive them as soon as possible. The sales kindly arranged the shipping quickly and informed us of the logistics. The products arrived faster than we expected and ran well on our Cisco switches.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

B***a

Netherlands

April 01, 2023
5.0
With the DOM feature, it is easy for us to troubleshoot the failure of the link, which offers us a lot of convenience. Nice feature.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели