Модуль 100GBASE-ER4L QSFP28, совместимый с Dell, предназначен для использования в 100GBASE Ethernet с пропускной способностью до 40 км по LC duplex SMF с использованием длины волны 1310 нм. Полный радиус действия 40 км требует использования FEC на хост-платформе. Без FEC дальность 30км.
Модуль предназначен для внешних заводских применений с расширенным диапазоном температур (от -20 до 85°C) и совместим с SFF-8636 и 4WDM MSA. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке приемопередатчик с возможностью горячей замены подходит для применения в ЦОД.