Модуль CFP2-DCO поддерживает настройку гибкой сети DWDM и обеспечивает пропускную способность 400GBase-DCO на расстоянии до 80 км по одномодовому оптоволокну (SMF) через разъем LC. Также доступна поддержка цифрового оптического мониторинга (DOM), обеспечивающая доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Этот модуль предназначен для межсоединений DWDM ЦОД (DCI) на стороне линии и городских оптических транспортных сетей OTU4/OTUCn.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
200G/400G DWDM Tunable Coherent CFP2 DCO 80 км, общий совместимый
#147091
#147091
US$10,999.00
FS P/N: DWDM-400CFP2-DCOFS P/N: DWDM-400CFP2-DCO
Заказы
9
Отзывы 4
Вопросы 5
Задержка поставки, Ship by 2 дек, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Общий совместимый 100G/200G/400G Coherent CFP2-DCO модуль (DWDM, 80 км, LC)
Описание
Артикул
DWDM-400CFP2-DCO
Название поставщика
FS
Форм-фактор
CFP2
Макс. скорость передачи данных
100/200/300/400 Гбит/с
Шаг сетки
50GHz/75GHz/100GHz (200G)
75GHZ/100GHz(400G)
Диапазон частот
191.275 - 196.125 THz
Оптические каналы
48/64/96(200G)
48/64(400G)
48/64(400G)
Перестраиваемая длина волны
1528.578-1567.337 нм
Протоколы передачи
100G/200G/400G/OTU4/OTUCn
Макс. расстояние передачи
80km
1000km (200G) w/ EDFA
200km (400G) w/ EDFA
1000km (200G) w/ EDFA
200km (400G) w/ EDFA
Разъём
LC Duplex
Тип волокна
SMF
Выходная мощность передатчика
-10~+3 дБм
Диапазон входной мощности
-20~+1дБм
Линейная модуляция
PM-16QAM (400G/200G)
PM-QPSK (200G)
PM-16QAM PS (200G)
PM-QPSK (200G)
PM-16QAM PS (200G)
Потребляемая мощность
<25 Вт
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
Спецификация оборудования CFP2 MSA 1.0 с модификациями, совместимыми
Спецификация интерфейса управления CFP MSA 2.2 с модификациями, совместимыми
IEEE 802.3bm
OIF CEI-28G VSR
OIF CEI-56G VSR PAM-4
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)Application (2)Cable Type (1)Power Consumption (1)Warranty (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
4
0
0
0
0
P***h
Australia
May 10, 2023
You're absolutely amazing. Thank you so much for the fantastic service!
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0A***e
United States
May 10, 2023
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
подтвердит покупку
Полезный 5
Отзывы 0J***e
Canada
October 19, 2019
I do appreciate the quick responses from you and your team. Excellent customer service!
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели