FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается SFP-25G-AC03.
Это изображение касается SFP-25G-AC03.
Это изображение касается SFP-25G-AC03.
Это изображение касается SFP-25G-AC03.
Это изображение касается SFP-25G-AC03.
Это изображение касается SFP-25G-AC03.
Это изображение касается SFP-25G-AC03.
Это изображение касается SFP-25G-AC03.
Это изображение касается SFP-25G-AC03.
Это изображение касается SFP-25G-AC03.
Это изображение касается SFP-25G-AC03.
Это изображение касается SFP-25G-AC03.

3m (10ft) Cisco совместимый 25G SFP28 активный DAC Twinax

Hot #146916
Hot #146916

≤0.5 Вт 22.5mm 30AWG Twinax

US$36.00
FS P/N: SFP-25G-AC03
FS P/N: SFP-25G-AC03
Заказы 568
Отзывы 18
Вопросы 2
202 на глобальном складе, 9 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Cisco Compatible 25G SFP28 DAC Twinax Cable (3-meter, Active, SFP28 to SFP28, 30AWG)

The 25G SFP28 Active Direct Attach Copper Twinax Cable is designed for use in 25GBASE Ethernet. This cable is compliant with IEEE 802.3 by Ethernet standard and SFP28 MSA Compliant. Each SFP28 connector comprises an EEPROM providing product information which can be read by the host system. They are suitable for very short links and offer a cost-effective way to establish a 25-Gigabit link between SFP28-25G ports of switches/routers within racks and across adjacent racks.

Описание
Part Number
SFP-25G-AC03
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP28 to SFP28
Max Data Rate
25Gbps
Media
Copper
Cable Type
Active Twinax
Cable Length
3m (10ft)
Wire AWG
30AWG
Minimum Bend Radius
22.5mm
Power Consumption
≤0.55W
Jacket Material
PVC (OFNR)
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3, SFP28 MSA, SFF-8402
Warranty
5 Years

Система контроля качества

Посмотрите нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система контроля качества

Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Низкое энергопотребление и энергосбережение
Кабель 25G DAC отличается сверхнизким энергопотреблением для экономии энергии и упрощает коммутацию для подключения на короткие расстояния по сравнению с использованием оптики.
≤0,5 Вт
Низкое энергопотребление
25 Гбит/с
Высокая скорость
Активный медный кабель
Simplifies the Patching
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Кабель 25G SFP28 прошел тщательное тестирование в лаборатории FS, что гарантирует исключительную совместимость и безупречную работу.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
18
0
0
0
0

S***r

Bolivia

December 01, 2023
5.0
Impressed by the professional-grade FS cables! They are easy to install and provide a secure connection. The cables have exceeded our expectations in terms of speed and stability. I would definitely purchase one from FS again for all of our networking needs.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

R***n

Australia

November 29, 2023
5.0
I have been using FS cables for my network setup for several years now, and I am extremely satisfied with their performance. The cables are of excellent quality, ensuring reliable and fast data transmission. Highly recommended!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

C***e

Algeria

November 28, 2023
5.0
I couldn't be happier with the cable from FS. The quality is exceptional and it has greatly improved the speed and stability of my network. Highly recommended!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели