The 400G QSFP-DD active optical cables are designed for use in 400 Gigabit Ethernet links over OM4 multimode fibers, and contain eight multi-mode fibers (MMF) optic transceivers per end, each operating at data rates of up to 53Gb/s. This active optical cable is compliant with IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA and QSFP-DD-CMIS-rev4p0.
![25m (82ft) Cisco QDD-400-AOC25M совместимый 400G QSFP-DD AOC Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/146404.B.jpeg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![25m (82ft) Cisco QDD-400-AOC25M совместимый 400G QSFP-DD AOC Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/146404.B.jpeg)
![25m (82ft) Cisco QDD-400-AOC25M совместимый 400G QSFP-DD AOC Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/146404.main.jpeg)
![25m (82ft) Cisco QDD-400-AOC25M совместимый 400G QSFP-DD AOC Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/146404.C.jpeg)
![25m (82ft) Cisco QDD-400-AOC25M совместимый 400G QSFP-DD AOC Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/146404.D.jpeg)
![25m (82ft) Cisco QDD-400-AOC25M совместимый 400G QSFP-DD AOC Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/146404.E.jpeg)
25m (82ft) Cisco QDD-400-AOC25M совместимый 400G QSFP-DD AOC
#146404
#146404
US$919.00
FS P/N: QDD-400G-AO25FS P/N: QDD-400G-AO25
Заказы
3
Отзывы 2
Вопрос 1
Длина:
Задержка поставки, Ship by 2 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$83.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Cisco QDD-400-AOC25M Compatible 400G QSFP-DD AOC (25-meter, QSFP-DD to QSFP-DD)
Specifications
Артикул Cisco
QDD-400-AOC25M
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP-DD to QSFP-DD
Макс. скорость передачи данных
400 Гбит/с
Длина кабеля
25m (82ft)
Тип кабеля
OM4
Длина волны
850 нм
Минимальный радиус изгиба
30 мм
Тип передатчика
VSCEL
Тип приемника
850 нм PD
Потребляемая мощность
≤11 Вт
Материал оболочки
LSZH
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX встроенный CDR
Формат модуляции
PAM4
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA,QSFP-DD-CMIS-rev4p0
Встроенный FEC
Нет
Применение
8x 50G-PAM4
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221006111628n0y6gl.jpg)
Особенности
Создайте прочную основу 400G в ЦОД
AOC 400G QSFP-DD подходит для небольших расстояний и предлагает гибкий способ подключения внутри стоек и между стойками.
Полностью обновлен до скорости 400G
Обширное информационное взаимодействие
Экономичный и качественный
Низкое энергопотребление для энергосбережения
В кабеле AOC используется технология с низким энергопотреблением, которая может снизить энергопотребление и снизить расходы на электроэнергию.
≤10,5 Вт на конец
Низкое энергопотребление
Легче по весу
По сравнению с DAC
30 мм
Минимальный радиус изгиба для удобной прокладки кабелей
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230414112013sybamt.jpg)
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (1)Parameter (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
D***y
Martinique
June 11, 2023
The cables and optics worked great and really saved our network!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0L***s
France
June 05, 2023
I’m a big fan of FS. I have many cables of FS in our data center. Their cables have good quality and are shipped really fast. As usual, this cable works perfectly with our switches. There is no reason to say no to this brand. I’ll continue to use this brand whenever I need.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели