FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .

10m (33ft) Juniper QDD-400G-AOC-10M совместимый 400G QSFP-DD AOC

#146390
#146390

≤11 Вт 30 мм Волокно

US$844.00
FS P/N: QDD-400G-AO10
FS P/N: QDD-400G-AO10
Заказы 47
Отзывы 2
Вопрос 1
5 на глобальном складе, 29 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Juniper QDD-400G-AOC-10M совместимый 400G QSFP-DD Active Optical Cable (AOC)& (10 м, QSFP-DD - QSFP-DD)

Кабель AOC 400G QSFP-DD предназначены для использования в каналах 400 Gigabit Ethernet по многомодовым волокнам OM4 и содержат восемь многомодовых оптоволоконных (MMF) оптических модулей на конце, каждый из которых работает со скоростью передачи данных до 53 Гбит/с. Этот кабель AOC соответствует IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA и QSFP-DD-CMIS-rev4p0.

Этот AOC разработан с пластинами со сверхнизкими потерями, квадратными кольцами, двойными 8-парными кабелями и удлинительной конструкцией железной оболочки для хороших механических свойств, гибкости и более высокой пропускной способности передачи. Тонкий кабель обеспечивает максимальное охлаждение воздушным потоком. Они обеспечивают более высокую пропускную способность портов, плотность и конфигурируемость при низкой стоимости и снижении требований к электропитанию в ЦОД.

Specifications
Артикул Juniper
QDD-400G-AOC-10M
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP-DD to QSFP-DD
Макс. скорость передачи данных
400 Гбит/с
Длина кабеля
10m (33ft)
Тип кабеля
OM4
Длина волны
850 нм
Минимальный радиус изгиба
30 мм
Тип передатчика
VSCEL
Тип приемника
850 нм PD
Потребляемая мощность
≤21 Вт(10.5 Вт+10.5 Вт)
Материал оболочки
LSZH
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX встроенный CDR
Формат модуляции
PAM4
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA,QSFP-DD-CMIS-rev4p0
Встроенный FEC
Нет
Применение
8x 50G-PAM4
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Создайте прочную основу 400G в ЦОД
AOC 400G QSFP-DD подходит для небольших расстояний и предлагает гибкий способ подключения внутри стоек и между стойками.
Полностью обновлен до скорости 400G
Обширное информационное взаимодействие
Экономичный и качественный
Низкое энергопотребление для энергосбережения
В кабеле AOC используется технология с низким энергопотреблением, которая может снизить энергопотребление и снизить расходы на электроэнергию.
≤10,5 Вт на конец
Низкое энергопотребление
Легче по весу
По сравнению с DAC
30 мм
Минимальный радиус изгиба для удобной прокладки кабелей
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (1)Parameter (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
2
0
0
0
0

D***y

Martinique

June 11, 2023
5.0
The cables and optics worked great and really saved our network!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

L***s

France

June 05, 2023
5.0
I’m a big fan of FS. I have many cables of FS in our data center. Their cables have good quality and are shipped really fast. As usual, this cable works perfectly with our switches. There is no reason to say no to this brand. I’ll continue to use this brand whenever I need.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели