The 200GBASE-SR4 Optical Transceiver Module is designed for 200GBASE Ethernet throughput over MTP/MPO-12 connectors using OM4 multimode fiber (MMF) with a wavelength of 850nm up to 100 meters. The transceiver is compliant with IEEE 802.3bs, 200GBASE-SR4, CMIS Rev 4.0 & SFF-8665 standards. It is suitable for data centers, high performance computing networks, enterprise core and distribution layer applications.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Customized 200GBASE-SR4 QSFP56 850nm 100m DOM MTP/MPO MMF Optical Transceiver Module
#145693
#145693
US$239.00
FS P/N: QSFP-SR4-200GFS P/N: QSFP-SR4-200G
Заказы
2
Отзывы 3
Вопрос 0
Совместимые бренды:
NVIDIA (InfiniBand)
Артикул оборудования:
88 на глобальном складе, 10 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
5 года гарантии
200GBASE-SR4 QSFP56 850nm 100m DOM Transceiver Module (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)
Описание
Part Number
QSFP-SR4-200G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP56
Max Data Rate
200Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
70m@OM3/100m@OM4
Connector
MTP/MPO-12 UPC
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL 850nm
Receiver Type
PIN
TX Power
-3~3dBm
Receiver Sensitivity
-6.5dBm
Powerbudget
3.5dBm
Receiver Overload
5dBm
Typical Power Consumption
<5W
Extinction Ratio
3dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Support RS-FEC
Protocols
IEEE 802.3bs, QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8636, RoHS 10
Warranty
5 Years
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
3
0
0
0
0
D***s
Belgium
May 13, 2023
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0B***g
United States
April 08, 2023
Thanks for the concern, and your always quick and polite responses to orders and questions. I really love your products, quality, prices, and delivery.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0M***a
United States
March 05, 2023
I just received the shipment, and the transceiver modules worked right out of the box.
Thanks for good service and fast handling.
Thanks for good service and fast handling.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели