FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается QDD-PLR4-400G.
Это изображение касается QDD-PLR4-400G.
Это изображение касается QDD-PLR4-400G.
Это изображение касается QDD-PLR4-400G.
Это изображение касается QDD-PLR4-400G.
Это изображение касается QDD-PLR4-400G.
Это изображение касается QDD-PLR4-400G.
Это изображение касается QDD-PLR4-400G.
Это изображение касается QDD-PLR4-400G.
Это изображение касается QDD-PLR4-400G.

Заказной 4x100GBASE-PLR4 QSFPDD модуль 1310 нм 10 км DOM MTP/MPO SMF

#145692
#145692

Inphi 7nm DSP EML ≤ 9W MTP-12 SMF 4x 100G-LR

US$1,299.00
FS P/N: QDD-PLR4-400G
FS P/N: QDD-PLR4-400G
Заказы 0
Отзывы 9
Вопросы 7
Совместимые бренды:
Cisco
Артикул оборудования:
12 на глобальном складе, 9 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
Дизайн товара
5 года гарантии

4x100GBASE-LR QSFP-DD PAM4 1310nm 10Km DOM Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10Km, MTP/MPO, DOM)

The 400GBASE-PLR4 Module supports link lengths of up to 10km parallel SMF with MTP/MPO-12 connector. It is compliant to IEEE 802.3bs protocol and 400GAUI-8 standards. The 400 Gigabit Ethernet signal is carried over four parallel lanes by one wavelength per lane. It can be used as 4x100G breakout to QSFP-LR-100G.

Описание
Part Number
QDD-PLR4-400G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFPDD
Max Data Rate
400Gbps
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
10km
Connector
MTP/MPO-12
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
TX Power
-1.9~4.8dBm
Receiver Sensitivity
-8.2dBm
Powerbudget
6.3dB
Receiver Overload
5.8dBm
Power Consumption
< 10W
Extinction Ratio
3.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
DSP
TX and RX
Host FEC
Supported
Protocols
QSFP-DD MSA Compliant
Warranty
5 Years
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Center Wavelength
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connector
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
Cable Distance (Max.)
10km@SMF (with Host FEC)
10km@SMF (with Host FEC)
10km@SMF (with Host FEC)
10km@SMF (with Host FEC)
Modulation
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Power Consumption
≤10W
≤14W
≤12W
≤14W
Transmitter Type
EML
EML
CWDM EML
LWDM EML
Packaging Technology
COB
BOX
COB
BOX
Protocols
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu
OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
Application
Data Center
400G to 4x100G Breakout
Data Center
Data Center
Data Center
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
9
0
0
0
0

R***t

United States

June 15, 2023
5.0
You’ve got some fantastic products and unbeatable customer service.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

J***a

United States

June 07, 2023
5.0
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

O***f

Germany

May 13, 2023
5.0
These modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели