Модуль 100GBASE-PSM4 QSFP28 предназначен для использования в сетях Ethernet 100GBASE пропускной способностью до 2 км по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через разъём MTP/MPO-12. Данный модуль соответствует стандарту IEEE 802.3bm 100G-PSM4 MSA. Цифровые функции диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в стандарте QSFP28 MSA, что позволяет получить доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Благодаря этим особенностям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, корпоративные приложения уровня ядра и распределения.
![Заказной 100GBASE-PSM4 QSFP28 модуль 1310 нм 2 км DOM MTP/MPO-12 SMF Это изображение касается 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240604140830h28zj9.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Заказной 100GBASE-PSM4 QSFP28 модуль 1310 нм 2 км DOM MTP/MPO-12 SMF Это изображение касается 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240604140830h28zj9.jpg)
![Заказной 100GBASE-PSM4 QSFP28 модуль 1310 нм 2 км DOM MTP/MPO-12 SMF Это изображение касается 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240604140830r1ew5q.jpg)
![Заказной 100GBASE-PSM4 QSFP28 модуль 1310 нм 2 км DOM MTP/MPO-12 SMF Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240604140830fashjh.jpg)
![Заказной 100GBASE-PSM4 QSFP28 модуль 1310 нм 2 км DOM MTP/MPO-12 SMF Это изображение касается 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024060414083007wbbh.jpg)
![Заказной 100GBASE-PSM4 QSFP28 модуль 1310 нм 2 км DOM MTP/MPO-12 SMF Это изображение касается 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240604140830gsjyr9.jpg)
Заказной 100GBASE-PSM4 QSFP28 модуль 1310 нм 2 км DOM MTP/MPO-12 SMF
#145674
#145674
US$389.00
FS P/N: QSFP-PLR4L-100GFS P/N: QSFP-PLR4L-100G
Заказы
4
Отзывы 8
Вопросы 3
Совместимые бренды:
Cisco
Артикул оборудования:
6 на глобальном складе, 15 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
5 года гарантии
100GBASE-PSM4 QSFP28 модуль (SMF, 1310 нм, 2 км, MTP/MPO, DOM)
Описание
Артикул
QSFP28-PSM4-100G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние кабеля
2km
Разъём
MTP/MPO-12
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DFB
Тип приемника
PIN
TX мощность
-9.4~2dBm
Чувствительность приемника
<-12.66dBm
Бюджет мощности
3.2dB
Уровень перегрузки приемника
2dBm
Потребляемая мощность
≤3.5W
Коэффициент экстинкции
>3.5dB
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Восстановление часов и данных)
TX и RX встроенный CDR
Функция FEC
Поддержка
Протоколы
QSFP28 MSA, SFF-8636
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221109153353hfe30h.jpg)
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (3)Compatibility (2)FEC (1)Parameter (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
8
0
0
0
0
E***e
United States
May 24, 2023
I appreciate that when we order from fs.com they arrive promptly and well packaged.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0F***y
United States
April 20, 2023
Very quick shipping and got what i ordered.
подтвердит покупку
Полезный 6
Отзывы 0C***o
Australia
April 14, 2023
I’m please to say that everyone is quite happy with the quality of the products, the pricing and the speed of delivery.
подтвердит покупку
Полезный 7
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели