The 100GBASE-BX20 QSFP28 transceiver provides 100GBase-BX throughput up to 20km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1280nmTx/1310nmRx via an LC connector. This bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G Ethernet, data center, and storage area networks applications.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Заказной 100GBASE-BX20 QSFP28 модуль 1280 нм-TX/1310 нм-RX 20 км DOM Simplex LC SMF
#145672
#145672
US$2,299.00
FS P/N: QSFP28-100G-BX20FS P/N: QSFP28-100G-BX20
Заказы
0
Отзывы 2
Вопрос 0
Совместимые бренды:
Cisco
Артикул оборудования:
15 на глобальном складе, 22 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
5 года гарантии
100GBASE-BX20 QSFP28 Transceiver Module (SMF, 1280nm-TX/1310nm-RX, 20km, LC, DOM )
Описание
Part Number
QSFP28-100G-BX20
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
103.1Gbps
Wavelength
1280nm-TX/1310nm-RX
Max Cable Distance
20km
Connector
LC Simplex
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
TX Power
-4.3~4.5dBm
Receiver Sensitivity
< -14.5dBm
Max Powerbudget
13dB
Receiver Overload
4.5dBm
Power Consumption
≤5W
Extinction Ratio
>4dB
DDM/DOM
Supported
Extended Temperature Range
-20 to 85°C
Protocols
QSFP28 MSA
Warranty
5 Years
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
G***h
United States
November 15, 2023
Fiber optic module quality is particularly good, easy to install, affects network speed is very fast not lagging very smoothly, satisfied!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0M***e
United States
April 08, 2023
This QSFP works as advertised; It was shown as a supported QSFP on my Cisco switch.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели