Модуль 100GBASE-DR Single Lambda QSFP28 предназначен для использования в 100GBASE Ethernet с пропускной способностью до 500 м по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через дуплексные разъёмы LC. Модуль включает микросхему Broadcom для преобразования электрических сигналов 4x25G NRZ в оптический сигнал 1x100G PAM-4. Этот трансивер соответствует стандартам QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd и 100G Lambda MSA. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реального времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как ЦОД, 100G Ethernet, 400G до 100G.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
H3C совместимый 100GBASE-DR QSFP28 Single Lambda модуль 1310 нм 500 м DOM Duplex LC SMF
#145264
#145264
US$299.00
FS P/N: QSFP-DR-100GFS P/N: QSFP-DR-100G
Заказы
32
Отзывы 27
Вопросы 6
Transceiver Type:
543 на глобальном складе, 24 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
H3C Compatible 100GBASE-DR Single Lambda QSFP28 PAM4 модуль (Single Lambda, SMF, 1310 нм, 500 м, LC, DOM)
Описание
Артикул
QSFP-DR-100G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.125 Гбит/с (4x 25.78 Гбит/с)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
500 м
Разъём
LC Duplex
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-2.9~4 дБм
Чувствительность приёмника
<-5.9 дБм
Бюджет мощности
3 дБ
Уровень перегрузки приёмника
4 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤4.5W
Коэффициент экстинкции
3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Технология FEC
Поддержка
Протоколы
IEEE 802.3cd 100GBASE-DR
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Обновляйте сеть по одному сайту за раз
Single-lambda 100G соответствует стандарту IEEE 400GBASE-DR4, что означает, что сетевые операторы могут модернизировать только один сайт до оборудования 400G и по-прежнему подключать его к существующим сайтам 100G без ущерба для пропускной способности порта.
Потребляемая мощность менее 4 Вт для энергосбережения
Встроенный чип Broadcom DSP, однолямбда-трансивер 100G обеспечивает высокую скорость и низкое энергопотребление в применениях 100G.
Чип Broadcom DSP
Стабильная передача
≤4 Вт
Низкое энергопотребление
100 Гбит/с
Высокая пропускная способность
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
Комплексное тестирование повышает надежность
Квалифицированный в результате строгого процесса с современным оборудованием, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественную и надежную оптику.
Тест оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Температурный тест
0-70°C
Обеспечьте беспрепятственное подключение к вашей сети
FS BOX реконфигурирует модули для разных марок, FS BOX обеспечивая гибкость в отношении стоимости запасов.
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (6)Application (2)Compatibility (1)FS Box (1)Parameter (1)Product Comparison (1)Transmission Distance (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
27
0
0
0
0
C***o
Canada
November 15, 2023
I cannot recommend these optical modules enough. They offer reliable connectivity and the ability to upgrade to higher transmission rates in the future, making them a smart investment for any network.
подтвердит покупку
Полезный 23
Отзывы 0P***g
United States
November 14, 2023
I have experience working with both Cisco and Juniper switches. Recently, I bought two 100 GB modules. Fortunately, these two modules worked two days after purchase. and everything is good now. These two modules arrived a week later after I purchase them. I'm happy to report that my network is running smoothly with the new module.
подтвердит покупку
Полезный 9
Отзывы 0M***o
United States
October 09, 2023
Because of a high demand for 100G modules in our data center connects, I bought a few cheap DR modules locally. As a result, these modules have been losing packages. And after purchasing the FS modules, I have good experiences with them sinces they have basically no problems on the connection.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели