Совместимый модуль Cisco QSFP+ обеспечивает пропускную способность 40GBASE Ethernet на расстоянии до 20 км по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через дуплексные разъемы LC. Данный модуль соответствует стандартам SFF-8436 QSFP+ MSA и RoHS. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP+ MSA, позволяют получить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям, его легко установить. Модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных областях применения.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Cisco совместимый 40GBASE-LR4 QSFP+ модуль 1310 нм 20 км DOM LC SMF
#143931
#143931
US$319.00
FS P/N: QSFP-ELR4-40GFS P/N: QSFP-ELR4-40G
Заказы
456
Отзывы 6
Вопросы 4
Transceiver Types:
91 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Cisco совместимый 40GBASE-LR4 QSFP+ модуль для Ethernet и ЦОД (SMF, 1310 нм, 20 км, LC, DOM)
Описание
Артикул
QSFP-ELR4-40G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP+
Макс. скорость передачи данных
41,2 Гбит/с (4x10,3 Гбит/с)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
20 км
Разъём
LC Duplex
Тип волокна
SMF
Тип излучателя
CWDM4 DFB
Тип фотоприемника
PIN
TX Мощность
-4.5~2.3 дБм
Чувствительность приемника
<-12.5 дБм
Бюджет мощности
8dB
Уровень перегрузки приемника
3.3 дБм
Потребляемая мощность
<3,5 Вт
Коэффициент экстинкции
>3,5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
Протоколы
QSFP+ MSA, SFF-8436
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (4)Compatibility (3)Connection (1)Product Recommendation
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
6
0
0
0
0
W***e
United States
September 12, 2023
First time using FS – I like the product selection and the prices and so far everything’s been great.
подтвердит покупку
Полезный 15
Отзывы 0M***a
United States
April 04, 2023
QSFP arrived safely, and I checked without any problems. So far, everything is working exactly as I had hoped and I was very appreciated that your guys have the great customer support. In the future, I will order the things I need from your website. Hesitant friends just hurry up to order it, they will not let your guys down.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0G***s
United Kingdom
March 31, 2023
We have an upcoming project in the end of January, so we need a lot of transceivers and fiber patch cable. I found FS by google. They have varies optics that I can buy them at once, and no need to find product from different vendor. Their 40G module have good working performance, it can work perfectly in our equipment.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели