Два конца разъема с двумя головками для кабеля RJ45 могут напрямую соединять два сетевых кабеля, что позволяет легко увеличить длину кабелей в соответствии с вашими потребностями. Кроме того, интерфейс устройства может быть защищен от повреждений, а также может украсить среду всего сетевого кабеля.
![RJ45 разъём, однопортовый, двухголовочный сетевой интерфейсного адаптер Это изображение касается RJ45-1-FS.](https://resource.fs.com/mall/MTP-MPO-Fiber-Cabling/550x550/14393-2.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![RJ45 разъём, однопортовый, двухголовочный сетевой интерфейсного адаптер Это изображение касается RJ45-1-FS.](https://resource.fs.com/mall/MTP-MPO-Fiber-Cabling/60x60/14393-2.jpg)
![RJ45 разъём, однопортовый, двухголовочный сетевой интерфейсного адаптер Это изображение касается RJ45-1-FS.](https://resource.fs.com/mall/MTP-MPO-Fiber-Cabling/60x60/14393-5.jpg)
![RJ45 разъём, однопортовый, двухголовочный сетевой интерфейсного адаптер Это изображение касается RJ45-1-FS.](https://resource.fs.com/mall/MTP-MPO-Fiber-Cabling/60x60/14393-6.jpg)
![RJ45 разъём, однопортовый, двухголовочный сетевой интерфейсного адаптер Это изображение касается RJ45-1-FS.](https://resource.fs.com/mall/MTP-MPO-Fiber-Cabling/60x60/14393-3.jpg)
![RJ45 разъём, однопортовый, двухголовочный сетевой интерфейсного адаптер Это изображение касается RJ45-1-FS.](https://resource.fs.com/mall/MTP-MPO-Fiber-Cabling/60x60/14393-4.jpg)
RJ45 разъём, однопортовый, двухголовочный сетевой интерфейсного адаптер
RJ45 разъём, однопортовый, двухголовочный сетевой интерфейсного адаптер
Позолоченные контакты толщиной 50 микродюймов
Позолоченные контакты защищают от внешних электромагнитных помех для оптимизации качества сигнала.
Прочный и долговечный
Разъём изготовлен из селективного материала ABS с хорошей жесткостью, высокой ударопрочностью и термостойкостью.
Легко использовать
С помощью этого сетевого разъёма очень удобно и легко увеличить длину кабелей и интерфейсов устройств.
C***S
United States
J***r
United Kingdom
G***n
United States