Модуль 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 предназначен для использования в 100GBASE Ethernet с пропускной способностью до 10 км по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через дуплексные разъёмы LC. Модуль включает в себя чип Broadcom для преобразования электрических сигналов 4x25G NRZ в оптический сигнал 1x100G PAM-4. Этот модуль соответствует стандартам QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd и 100G Lambda MSA. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, для обеспечения доступа к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как ЦОД, 100G Ethernet, 400G до 100G.
![Dell совместимый 100GBASE-LR QSFP28 Single Lambda модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается QSFP-LR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202401311052373cdvgd.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Dell совместимый 100GBASE-LR QSFP28 Single Lambda модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается QSFP-LR-100G.](https://resource.fs.com/images/20230915182137a64psm.jpg)
![Dell совместимый 100GBASE-LR QSFP28 Single Lambda модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается QSFP-LR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401311052373cdvgd.jpg)
![Dell совместимый 100GBASE-LR QSFP28 Single Lambda модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается QSFP-LR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131105232hdwsfe.jpg)
![Dell совместимый 100GBASE-LR QSFP28 Single Lambda модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается QSFP-LR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221205114420433jgr.jpg)
![Dell совместимый 100GBASE-LR QSFP28 Single Lambda модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается QSFP-LR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131105227rmfa19.jpg)
![Dell совместимый 100GBASE-LR QSFP28 Single Lambda модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается QSFP-LR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212051144204dyhfm.jpg)
Dell совместимый 100GBASE-LR QSFP28 Single Lambda модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF
#143543
#143543
US$389.00
FS P/N: QSFP-LR-100GFS P/N: QSFP-LR-100G
Заказы
39
Отзывы 6
Вопросы 6
Transceiver Type:
181 на глобальном складе, 25 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Dell Compatible 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 PAM4 модуль (Single Lambda, SMF, 1310 нм, 10 км, LC, DOM)
Описание
Артикул
QSFP-LR-100G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.125 Гбит/с (4x 25.78 Гбит/с)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
10km
Разъём
LC Duplex
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-1.4~4.5 дБм
Чувствительность приёмника
<-7.7 дБм
Бюджет мощности
6.3 дБ
Уровень перегрузки приёмника
4.5 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤4.5 Вт
Коэффициент экстинкции
>3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Технология FEC
Поддержка
Протоколы
100G Lambda MSA 100G-LR
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20200414/15868369855e9535f98bccf3.98981867.jpeg)
Особенности
Технология монтажа микросхем | COB | COB | BOX | BOX |
Скорость передачи данных (макс.) | 103.1Gbps | 103.1Gbps (4x 25.78Gbps) | 103.1Gbps (4x 25.78Gbps) | 103.1Gbps (4x 25.78Gbps) 112Gbps (4x 28Gbps) |
Длина кабеля (макс.) | 10km @SMF | 10km @SMF | 10km @SMF | 10km @SMF |
Длина волны | 1310nm | 1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm | 1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm | 1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm |
TX Мощность | -1.4~4.5dBm | -4.3~4.5dBm | -4.3~4.5dBm | -4.3~4.5dBm @100G -0.6~4dBm @112G |
Чувствительность приемника | <-7.7dBm | <-10.6dBm | <-10.6dBm | <-8.6dBm @100G <-8.4dBm @112G |
Перегрузка приемника | 4.5dBm | 4.5dBm | 4.5dBm | 4.5dBm @100G 4dBm @112G |
Потребляемая мощность | 4.5W | 4W | 3.5W | 3.5W |
Формат модуляции | PAM4 | NRZ | NRZ | NRZ |
Применение | ЦОД, 100G Ethernet, 400G to 100G Breakout | ЦОД, 100G Ethernet | Telecom, ЦОД, 100G Ethernet | Telecom, ЦОД, 100G Ethernet и 112G OTN OTU4 |
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (6)Solutions (3)Application (1)Compatibility (1)Parameter (1)Specification (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
6
0
0
0
0
F***d
United Kingdom
August 10, 2020
Satisfied with the high quality and superior construction of these modules. They connected to QSFP28 ports easily and firmly. They were reasonably priced and worked great. Have had no problems since we put them into use. Saved us a bunch of money!
подтвердит покупку
Полезный 18
Отзывы 0H***k
Australia
June 28, 2020
Got the single lambda transceivers and some other 100GBASE-ER4L and 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate and 100GBASE-LR4 and 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate optical transceivers. They are all working on the 1310nm wavelength other than 1550nm which is told to be susceptible to dispersion. They worked well indeed.
подтвердит покупку
Полезный 8
Отзывы 0H***e
United States
May 21, 2020
I have nothing to complain about. Product was delivered on time with so well-sealed package even if I only bought two of them. Would choose FS again if I have future needs.
подтвердит покупку
Полезный 14
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели