Модуль 100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 предназначен для использования в 100GBASE Ethernet с пропускной способностью до 2 км по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через дуплексный разъём LC. Модуль включает микросхему Broadcom для преобразования электрических сигналов 4x25G NRZ в оптический сигнал 1x100G PAM-4. Этот модуль соответствует стандартам QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd и 100G Lambda MSA. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как ЦОД, 100G Ethernet, 400G до 100G.
![Juniper QSFP-100G-FR совместимый 100GBASE-FR QSFP28 Single Lambda модуль 1310 нм 2 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается QSFP-FR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2024013014583859hjnk.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Juniper QSFP-100G-FR совместимый 100GBASE-FR QSFP28 Single Lambda модуль 1310 нм 2 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается QSFP-FR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024013014583859hjnk.jpg)
![Juniper QSFP-100G-FR совместимый 100GBASE-FR QSFP28 Single Lambda модуль 1310 нм 2 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается QSFP-FR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240130145847zo6v8q.jpg)
![Juniper QSFP-100G-FR совместимый 100GBASE-FR QSFP28 Single Lambda модуль 1310 нм 2 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается QSFP-FR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221018141026brd6fp.jpg)
![Juniper QSFP-100G-FR совместимый 100GBASE-FR QSFP28 Single Lambda модуль 1310 нм 2 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается QSFP-FR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024013014585547sj8h.jpg)
![Juniper QSFP-100G-FR совместимый 100GBASE-FR QSFP28 Single Lambda модуль 1310 нм 2 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается QSFP-FR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221018141026wjq42f.jpg)
Juniper QSFP-100G-FR совместимый 100GBASE-FR QSFP28 Single Lambda модуль 1310 нм 2 км DOM Duplex LC SMF
#143526
#143526
US$339.00
FS P/N: QSFP-FR-100GFS P/N: QSFP-FR-100G
Заказы
50
Отзывы 7
Вопросы 3
Transceiver Type:
147 на глобальном складе, 12 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Juniper QSFP-100G-FR совместимый 100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 PAM4 модуль (Single Lambda, SMF, 1310 нм, 2 км, LC, DOM)
Описание
Артикул Juniper
QSFP-100G-FR
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.125 Гбит/с (4x 25.78 Гбит/с)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
2 км
Разъём
LC Duplex
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-2.4~4 дБм
Чувствительность приёмника
<-6.4 дБм
Бюджет мощности
4 дБ
Уровень перегрузки приёмника
4.5 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤4.5 Вт
Коэффициент экстинкции
>3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Технология монтажа микросхем
COB (чип на плате)
Виды модуляции
PAM4
Протоколы
Соответствует спецификации 100G Lambda MSA 100G-FR
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221102170740li57xn.jpg)
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (3)Chipset (1)Connection (1)Specification (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
7
0
0
0
0
B***t
United States
May 26, 2023
Yes. Everyone was received and tested OK. Thank you. I will keep FS in mind if I need anything more in the future.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0J***n
United States
April 28, 2023
Just to let you know, the order was received this morning and works perfectly in my switches. Very happy with the service.
подтвердит покупку
Полезный 6
Отзывы 0M***a
Australia
March 23, 2023
Hello, they worked well. We just ordered another 83 of them. Thank you
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели