FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .

Mellanox MMA2P00-AS совместимый 25GBASE-ESR SFP28 модуль 850 нм 300 м DOM Duplex LC MMF

#143090
#143090

Macom Broadcom VCSEL ≤1 Вт Duplex LC MMF

US$59.00
FS P/N: SFP-25GESR-85
FS P/N: SFP-25GESR-85
Заказы 192
Отзывы 21
Вопросы 2
80 на глобальном складе, 10 окт, 2024
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
Mellanox MMA2P00-AS совместимый 25GBASE-ESR SFP28 модуль (MMF, 850 нм, 300 м, LC, DOM)

Модуль SFP28, совместимый с Mellanox MMA2P00-AS, обеспечивает пропускную способность 25GBase-ESR на расстоянии до 300 м по OM3 MMF (400 м по OM4) с использованием длины волны 850 нм через дуплексный разъем LC. Каждый модуль SFP28 индивидуально протестирован на серии коммутаторов Juniper и полностью соответствует стандартам SFP28 MSA, RoHS, SFF-8424, SFF-8431 и SFF-8432.
Благодаря низкому энергопотреблению и высокой скорости этот модуль 25G идеально подходит для сетей 25G Ethernet, телекоммуникаций и ЦОД.

Описание
Артикул Mellanox
MMA2P00-AS
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25 Гбит/с
Длина волны
850 нм
Макс. расстояние передачи
300m@OM3/400m@OM4
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
MMF
Тип передатчика
VCSEL
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-6.4~2.4 дБм
Чувствительность приёмника
-10.3 дБм
Бюджет мощности
3.9 дБ
Уровень перегрузки приёмника
2.4 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤1 Вт
Коэффициент экстинкции
2 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Восстановление часов и данных)
TX & RX Built-in CDR
Хост FEC
Поддержка
Протоколы
SFP28 MSA Compliant, SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432
Гарантия
5 лет

Система контроля качества

Посмотрите нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система контроля качества

Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 25G
Обладая низким энергопотреблением, высокой плотностью и высокой скоростью, трансивер SFP28 предлагает популярный способ помочь вам быстро перейти на передачу 25 Гбит/с.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Тест оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тест паттерна глаз
Маржа маски >20%
Маржа маски >20%
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
20
1
0
0
0

T***s

United Kingdom

August 27, 2024
5.0
The modules are all received. They are as good as usual. Really appreciated.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

A***n

Ukraine

August 11, 2023
5.0
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0

M***a

United Kingdom

August 10, 2023
4.0
Good news! I got the parcel today and all is well! I’m officially operating at 25G! You’ve got some fantastic products and unbeatable customer service.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели