Общий совместимый XGPON ONU SFP+ модуль обеспечивает симметричную передачу 9,953 Гбит/с вверх и вниз по потоку, обеспечивая связь до 20 км по SMF через разъем SC. Он полностью соответствует стандартам SFP+MSA, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 и RoHS и идеально подходит для симметричной системы пассивной оптической сети с поддержкой 10G (XGS-PON).
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
XGPON ONU SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 20 км, общий совместимый
Hot #141198
Hot #141198
US$39.00
FS P/N: XG-SFP-25-20N2FS P/N: XG-SFP-25-20N2
Заказы
127
Отзывы 3
Вопросы 11
Transceiver Models:
8 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Общий совместимый 2.488G-TX/9.953G-RX XGPON модуль (SMF, 1270 нм-TX/1577 нм-RX, 20 км, SC, промышленный, DOM)
Описание
Артикул
XG-SFP-25-20N2
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP+
Макс. скорость передачи данных
9.953 Гбит/с
Длина волны
1270 нм-TX/1577 нм-RX
Макс. расстояние передачи
20 км
Разъём
SC UPC Simplex
Тип кабеля
SMF
Тип передатчика
DFB
Тип приемника
APD
Мощность TX
2~7 дБм
Чувствительность приемника
<-28 дБм
Бюджет мощности
30 дБ
Приемник перегрузка
-8 дБм
Потребляемая мощность
<1.5 Вт
Коэффициент экстинкции
>8.2 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
ЭМС (электромагнитная совместимость)
Поддержка
Класс
N2
Протоколы
SFP+ MSA, SFF 8432, SFF 8472, RoHS, WEEE
Гарантия
5 лет
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (11)Неотвеченные вопросы (2)Other Compatibility (2)Application (1)Compatibility (1)Compatibility (1)Compatibility (1)Product Recommendation (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
1
2
0
0
0
J***d
Australia
March 01, 2023
Super fast delivery.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0R***x
United States
February 14, 2023
Excellent support, super fast delivery and very good products. FS stands out between competition.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0F***s
Canada
January 12, 2023
Really happy with the product, works like a charm.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели